Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD8237

新規設計に推奨

計装アンプ、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、真のレールtoレール

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 2つの外付け抵抗器でゲインを設定
    -- 全てのゲインで低ゲイン・ドリフトを達成可能
  • バッテリー電力の計測器に最適
    -- 電源電流:115μA
    -- レールtoレールの入力 / 出力
    -- 入力クロスオーバ歪なし
  • 優れたDC性能として設計:
    -- 最小CMRR:106dB
    -- 最大力オフセット電圧ドリフト:0.3μV/℃
    -- その他の特長については、データシートを参照してください。
  • 補償調整用の帯域幅モード・ピン(BW)有り
  • 8kV HBM(ヒューマン・ボディ・モデル)ESD定格
  • RFIフィルタ内蔵
  • 単電源電圧動作:1.8V~5.5V
  • 8ピンMSOPパッケージを採用
AD8237
計装アンプ、マイクロパワー、ゼロ・ドリフト、真のレールtoレール
AD8237-fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD8237

計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール

ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-INAMP-ICF-RMZ

AD8237 and AD8420 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-INAMP-ICF-RMZ offers users the option of evaluating the AD8237 or the AD8420 indirect current feedback (ICF) instrumentation amplifiers individually or connected to adjacent boards in an application. This evaluation board ships with both instrumentation amplifiers in surface-mount MSOP packages.

  

Reference Quick Start section of user guide UG-513 to get started.

EVAL-INAMP-ICF-RMZ
AD8237 and AD8420 Evaluation Board
EVAL-INAMP-ICF-RMZTOP-web EVAL-INAMP-ICF-RMZBOTTOM-web EVAL-INAMP-ICF-RMZANGLE-web

リファレンス・デザイン

CN0314 Circuits from the Lab®

マイクロパワー計装アンプを使用した設定可能な4-20 mA ループ駆動トランスミッタ/レシーバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 4-20mA トランスミッタ / レシーバ
  • ループ駆動
  • 設定可能
CN0314
マイクロパワー計装アンプを使用した設定可能な4-20 mA ループ駆動トランスミッタ/レシーバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品