シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8229:  計装アンプ、ローノイズ(1nV/√Hz)、+210℃下での動作可能

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8229は、超低ノイズの計装アンプで、広い温度範囲(-40℃~+210℃)にわたって、極めて小さな信号を計測するように設計されています。

その構想以来、AD8229は高温度下での動作に関して、注意深く設計されました。AD8229は、高温下での寄生リーク電流を防ぐために、誘電体分離プロセスを使用しています。長期間の信頼性を強化するために、パッケージ内のワイヤ・ボンディングは、高温下での金属間化合物の吸収を避けるように設計されています。AD8229は、210℃下で1000時間の動作が、保証されています。

AD8229は、極めて小さな信号の測定に優れています。業界最先端の入力ノイズ性能(1nV/√Hz)を提供します。AD8229の持つ高いCMRR性能は、収集したデータから不要な信号を除去します。CMRRはゲインの増加に伴って増加しますので、最も必要とされるような時に高い除去性能を提供します。AD8229の高性能なピン・アウトは、標準的な計装アンプのもつ周波数を越えた周波数においても、そのCMRR性能の維持を確実にします。CMRRは5kHz以上まで保証されています。

AD8229は、入手可能な、最も高速の計装アンプの1つです。その電流フィードバック・アーキテクチャは、高ゲインであっても広帯域幅(例えば1.2MHz@G=100)を提供します。 設計には、大きな入力過渡電圧後のセトリング時間を改善するような回路が含まれています。AD8229は、優れた歪性能を持つように設計されているため、振動解析のような厳しいアプリケーションに用いることも出来ます。

ゲインは、1つの抵抗器を使って、1~1000に設定できます。リファレンス・ピンは、出力電圧をオフセットさせるように使うことが出来ます。この特長はA/Dコンバータとインターフェースするときに役立てることができます。最も要求されるアプリケーション向けとして、AD8229は8ピン・サイド・ブレーズ・セラミックDIP(SBDIP)パッケージで供給されます。スペースに厳しいアプリケーション向けとしてAD8229は8ピン・プラスティックSOICでも供給されています。また、AD8229はknown good die(KGD)形状でも入手可能となっています。

AD8229は8ピンセラミックDIPパッケージを採用しています。

アプリケーション
  • 地下穴用計測器
  • 厳しい環境下でのデータ・アクイジション
  • 排気ガス計測、振動解析

特長と利点

  • 210℃での動作用として設計
  • 低ノイズ:
    --入力ノイズ:1nV/√Hz
    --出力のイズ:45nV/√Hz
  • 高いCMRR性能:
    --128dB(min)@G=100
    --80dB(min)5kHzまで@G=1
  • 優れたAC仕様、
    --15MHz帯域幅(G=1)
    --1.2MHz帯域幅(G=100)
    --スルーレート:22V/μs
    --THD130dB(1kHz、G =1)
  • その他、
    --±4V~±17Vの両電源、
    --ゲインは単一抵抗で設定可能(G=1~1000)、
    --温度範囲:-40℃~+210℃
    (SBDIPパッケージ)
    --40℃~+175℃(SOICパッケージ)
    またAD8229はKNOWN GOOD DIE形状でも入手可能です
    AD8229-KGDのデータシート のダウンロード
    KNOWN GOOD DIEのデータシートの仕様は完全に保証されています

AD8229機能ブロック図

Video: Learn more about the AD8229 low-noise in-amp for high temperature operation.
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
AD8229 Known Good Die Data Sheet (Rev 0, 08/2011) (pdf, 144 kB)  データシート PDF
AD8229: 1nV/√Hz 低ノイズ210°C計装アンプ (Rev 0, 01/2011) (pdf, 824 kB)  データシート PDF
AD8229: 1nV/√Hz Low Noise 210°C Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev B, 02/2012) (pdf, 824 kB)  データシート PDF
High Temperature Operation of the ADXL206 and AD8229
The 175 °C rated ADXL206 accelerometer and the 210 °C rated AD8229 instrumentation amplifier are used to plot the thermal gradient in a rotisserie oven by combining inclination angle and thermocouple temperature measurements.
Videos HTML
High Temperature Operation of an In Amp and Accelerometer
This video shows the high temperation operation of the AD8229 Instrumentation Amplifier (210 C) and the ADXL206 Accelerometer (175 C). Both parts were designed from 'the ground up' and are the first products of their kind in the market.
Videos HTML
AD8229: High temperature, Low Noise Instrumentation Amplifier
The AD8229 is designed to withstand temperatures of 210 degree Celsius. It is ideally suited for extreme environments such as aircraft engines and down hole drilling.
Videos HTML
UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series  (pdf, 604 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2707: Harsh Environments Conquered - Low Power, Precision, High Temperature Components for Extreme High Temperature Applications  (pdf, 1574 kB) 技術関連記事 PDF
業界最高速、最高精度で、かつ最も低消費電力を実現した高温動作SAR A/Dコンバータ「AD7981」を発表 (09 Oct 2014) プレス・リリース HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8229 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8229 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8229-KGD-CHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 工業用 Tray, 165 - Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8229HDZ 製品状況: 製造中 8 ld Side-Brazed CerDIP 8 工業用 Tube, 35 - Y  成分表 PCN 購入
AD8229HRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Tube, 98 - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8229HRZ-R7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Reel, 1000 - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ向け)
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-INAMP-62RZ 製品状況: 製造中 AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40.23 Yes -
EVAL-INAMP-ICF-RMZ 製品状況: 製造中 AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34.58 Yes -
EVAL-INAMP-82RMZ 製品状況: 製造中 AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421/8422 MSOP Eval Board $ 34.49 Yes -
EVAL-INAMP-82RZ 製品状況: 製造中 AD8221/8226/8227/8228/8229/8421/8422/8428/8429 SOIC Eval Board $ 34.49 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる