計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ向け)

製品詳細

アナログ・デバイセズは、8ピン・パッケージの計装アンプを評価するために設計された、一連の評価用ボードを提供しています。ユーザー・ガイドUG-261(英語)にアクセスしてみて下さい。

このユーザー・ガイドは、3世代の評価用ボードについて記載されており、これらの評価用ボードは数多くのアナログ・デバイセズの計装アンプを評価するために使うことができます。特殊な計装アンプの性能上の情報については、相当する計装アンプのデータシートを参照してください。

  • 3世代の使いやすいボードを用意
  • アナログ・デバイセズの計装アンプが装着された状態で出荷されます。
  • テストされる計装アンプは半田付けされます。
  • テスト・ピンは、実装されています。
  • デカプリング・コンデンサは、実装されています。
  • EVAL-INAMP-62RZボード:このボードは、SOICおよびPDIPパッケージのAD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223及びAD8225をサポートします。

  • EVAL-INAMP-82RZボード:このボードは、SOICパッケージのAD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428及びAD8429をサポートします。

  • EVAL-INAMP-82RMZボード:このボードは、MSOPパッケージのAD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236及びAD8421をサポートします。

Sample購入

価格、パッケージ、入手性

計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ向け)
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-INAMP-62RZ 製品状況: 製造中 AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40.23 Yes -
EVAL-INAMP-ICF-RMZ 製品状況: 製造中 AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34.58 Yes -
EVAL-INAMP-82RMZ 製品状況: 製造中 AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421 MSOP Eval Board $ 34.49 Yes -
EVAL-INAMP-82RZ 製品状況: 製造中 AD8221/8226/8227/8228/8421 SOIC Eval Board $ 34.49 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる