シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD623:  計装アンプ、単電源、レールtoレール、低価格

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

 データシート正誤表

AD623は集積化された単電源用の計装アンプで、3V~12Vの単電源動作でレールtoレールの出力振幅を提供します。AD623は、信号ゲインを抵抗で設定でき、業界標準のピン配置を持つ8ピンパッケージを採用しており、優れたユーザ柔軟性を提供します。AD623は、外部抵抗器なしの状態でユニティゲイン(G=1)が構成されています。また、外部抵抗器で最大1000までのゲイン設定がプログラムできます。

製品の詳細は、「製品ビデオ: AD623 汎用、レールtoレール、計装アンプをご覧ください。

AD623は、ゲインを増加させるとさらに増加する優れたacCMRR性能を提供しますので、誤差を最小限化します。CMRRは200 Hzまで高い値を維持しているため、電源ノイズや電源の高調波を除去することができます。AD623は、広い入力コモンモード範囲を備えており、グランドより150mV低いコモンモード電圧を持つ信号の増幅も可能です。AD623の設計は、単電源動作用に最適化されていますが、両電源(±2.5 V~±6.0 V)での動作においても並外れた性能を提供します。

低消費電力(1.5mW@3V)、広い電源範囲そしてレールtoレールの出力振幅を備えたAD623はパッテリ・パワーのアプリケーションに最適です。レールtoレールの出力段は、低電圧電源での動作時にダイナミックレンジの最大化を計ります。AD623はディスクリートでの計装アンプ設計の置き換えで、優れた直線性、温度安定性、信頼性を最小のスペースで実現します。

アプリケーション

  • 低消費電力医療/計装機器
  • トランスデューサ・インターフェース
  • 熱電対アンプ
  • 工業用プロセス制御
  • ディファレンス・アンプ
  • 低消費電力データ・アクイジション

  • 特長と利点

    • 使いよさ
    • デスクリート設計よりも高性能
    • 単電源または両電源動作
    • レールtoレール出力振幅
    • 入力電圧範囲はグランドより150mV以下まで拡張(単電源の場合)
    • 低消費、550µA(max)供給電流
    • 優れたDC特性
      ゲイン精度:0.1%(ゲイン=1)
      ゲイン精度:0.35%(ゲイン>1)
      ゲインドリフト:25ppm(ゲイン=1)
      入力バイアス電流:25nA(max)
    • 外部抵抗なしで、ユニティ・ゲイン
    • 1つの外部抵抗でゲイン1(外部抵抗なし)~1000の設定
    • 優れたAC特性
      同相ノイズ除去特性:
      90dB(min)@ゲイン=10
      70dB(min)@ゲイン=1(@60Hz、1kΩのアンバランス・ソース)800kHz帯域幅(ゲイン=1)
      セトリング時間:20µs(~0.01%)@ゲイン=10
    • 低ノイズ
      35nV/√Hz RTIノイズ@1kHz(ゲイン=1)

    AD623ピン配置

    AD623ピン配置
    AD623ピン配置

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績


    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD623に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「AD623 Differential Amp 汎用・レールtoレール出力 計装アンプ」

    AD623 低レベルのセンサー信号増幅や、大きな同相電圧上の小さな信号を増幅する性能に大変優れた高精度計装アンプをご紹介します。

    この製品のここがおススメ
    単電源で使うことができる汎用の計装アンプです。レールtoレール出力であり、低価格なので、いろいろな用途でお使いいただけます。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD623ARMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD623: 単電源、レールtoレール、低価格の計装アンプ (Rev D, 07/2008) (pdf, 1620 kB)  データシート PDF
    AD623: Single Supply, Rail-to-Rail, Low Cost Instrumentation Amplifier Data Sheet  (Rev D, 07/2008) (pdf, 965 kB)  データシート PDF
    AN-671: 計装アンプ回路でRFI整流誤差を低減する方法  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
    このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-245: ちょっと変わった設計の問題を解決する計装アンプ  (pdf, 767 kB)
    計装アンプはこれまでトランスデューサのコンディショニング用にのみ使用されるデバイスと考えられていましたが、ほかのさまざまなアプリケーションでもその特長を利用することで性能向上が図れます。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
    Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-244: IC計装アンプのユーザ・ガイド  (pdf, 347 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) アプリケーション・ノート PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series  (pdf, 604 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技術関連記事 DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ 技術関連記事 HTML
    標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC 技術関連記事 HTML
    Protecting Instrumentation Amplifiers  (pdf, 474 kB)
    ... All data acquisition board designs have to contend with ESD, EMI, and overvoltages. Can one solution protect the circuitry against all three hazards?
    (First published in the April 2000 issue of Sensors Magazine)
    技術関連記事 PDF
    Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
    by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
    技術関連記事 HTML
    The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) 技術関連記事 PDF
    Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
    Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) メディア掲載一覧 PDF
    NEC Avio赤外線テクノロジーが、アナログ・デバイセズのオペアンプなど5製品を最新の体表温度スクリーニングサーモグラフィに採用 採用事例 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプのゲインエラーが大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプの出力電圧範囲の限界 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    In-Amp Error Calculator
    These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design.
    各種計算ツール HTML
    In-Amp Common Mode Calculator
    These tools calculate the common mode gain for instrumentation amplifiers using gain, differential voltage, and various other input parameters. It calculates both the internal node voltages and the output voltage of the part. It also calculates the resistor needed for a particular gain or the resulting gain using a certain resistor.
    各種計算ツール HTML
    AD623SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML
    AD623 SABER Macro-Model SABERモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD623 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD623ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.16 $ 1.85 Y  成分表 PCN 購入
    AD623AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.00 $ 1.61 N  成分表 PCN 購入
    AD623AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 2.00 $ 1.61 N  成分表 PCN 購入
    AD623ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.76 $ 1.43 Y  成分表 PCN 購入
    AD623ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.43 Y  成分表 PCN 購入
    AD623ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.43 Y  成分表 PCN 購入
    AD623ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.76 $ 1.43 Y  成分表 PCN 購入
    AD623ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.76 $ 1.43 Y  成分表 PCN 購入
    AD623ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.43 Y  成分表 PCN 購入
    AD623BNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.36 $ 2.86 Y  成分表 PCN 購入
    AD623BR 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
    AD623BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.20 $ 2.72 Y  成分表 PCN 購入
    AD623BRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 3.20 $ 2.72 Y  成分表 PCN 購入
    AD623BRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.72 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    計装アンプ用評価ボード(AD62xシリーズ&AD822xシリーズ向け)
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-INAMP-62RZ 製品状況: 製造中 AD620/621/AD622/623/627/AD8223 SOIC Eval Board $ 40.23 Yes -
    EVAL-INAMP-ICF-RMZ 製品状況: 製造中 AD8420/AD8237 MSOP Eval Board $ 34.58 Yes -
    EVAL-INAMP-82RMZ 製品状況: 製造中 AD8220/8221/8226/8227/8228/8236/8421 MSOP Eval Board $ 34.49 Yes -
    EVAL-INAMP-82RZ 製品状況: 製造中 AD8221/8226/8227/8228/8421 SOIC Eval Board $ 34.49 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる