アプリケーション・ノート (13)
- AN-1026: 高速差動ADCドライバの設計についての考察 (pdf, 439 kB)
- AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations (pdf, 355 kB)
- AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers (pdf, 85 kB)
- AN-0990: シングルエンド入力アプリケーションでの差動アンプの終端 (pdf, 225 kB)
- AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications (pdf, 181 kB)
- AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方 (pdf, 7200 kB)
- AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB)
-
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)
(pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。 -
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier
(pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers. -
AN-584: AD813xの使い方
(pdf, 845 kB)
AD813xは、追加された入力と出力が外部に出ている点で従来型オペアンプと異なっています。追加された入力VOGMが、出力同相モード電圧を制御します。 -
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier
(pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage. - AN-282: サンプル・データ・システムの基本 (pdf, 1606 kB)
- AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB)
技術情報誌 Analog Dialogue (2)
-
"Rules of the Road" for High-Speed Differential ADC Drivers
(Analog Dialogue, Vol. 43, No. 5, 2009) - Analog Dialogue Vol.43 No.5 高速差動ADCドライバの「交通規則」
データシート (2)
- ICの寿命や製品保証の資料は?
- IC内蔵保護回路
- OPアンプの利得を減衰で使用したい
- OPアンプをコンパレータとして使用したい
- OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧
- OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか?
- Pwr Dissとは?
- オペアンプの自己消費電流は?
- オペアンプの電源の片方がオフになると出力は?
- ゲインが高いと動作が安定しない
- デシケータ管理条件
-
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。 - 使用温度の規定の見方は?
- 供給電源電圧精度は?
- 外形寸法図のBSCとは?
- 容量負荷に強いアンプは?
- 消費電流の計算方法
- 積分回路が動かない
- 電源が遮断したときに入力信号がある場合
用語集 (1)
メディア掲載一覧 (1)
-
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
ユーザー・ガイド (1)