シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8304:  ログアンプ、160dB、フォトダイオード・インターフェース付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8304は、光ケーブル・システムの低周波信号パワー計測用に最適化されたモノリシック対数検出器です。高度なトランスリニア技術を使って、極めて広いダイナミック・レンジをさまざまな用途に使いやすいかたちで提供します。この広い計測範囲と高精度は、独自のデザイン技術と高精度レーザー・トリミングを使って実現されています。大部分のアプリケーションでは単電源(VP=5V)のみを使いますが、3.0V~5.5Vも使うことができ、アプリケーションによっては負電源(VN)を追加使用することもできます。低い電源電圧で使用する場合、対数スロープは使用可能なスパンに合わせて変更されます。静止電流が小さく、かつチップ・ディスエーブル機能があるため、バッテリ駆動のアプリケーションで使用することができます。

AD8304は14ピンTSOPパッケージを採用しており、-40℃~+85℃での動作が仕様規定されています。

特長と利点

  • 光ケーブル用光ダイオード・インターフェース向けに最適化
  • 動作範囲:8ディケード
  • 単電源動作:+3.0~+5.5V
  • 完全かつ温度変動にに対しても安定
  • 出力に1、2、3極のローパス・フィルタ機能が可能
  • 小型の14ピン・パッケージ(TSSOP)を採用
  • 正確なレーザー・トリムによるスケーリング:
    対数スロープ:10mV/dB(VLOGピン)、
    基本対数インターセプト:100pA、
    スロープとインターセプトの調整が容易
  • 出力帯域幅:10MHz、スルーレート:15V/μs
  • 低消費電力:約4.5mA以内の静止電流(イネーブル時)

AD8304 機能ブロック図

AD8304 機能ブロック図
AD8304 機能ブロック図

OF NOTE ...

For further information, please contact log.amps@analog.com.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8304: LOGコンバータ、160dB範囲(100pA~10mA) (Rev 0, 05/2002) (pdf, 450 kB)  データシート PDF
AD8304: 160 dB Range (100 pA-10 mA) Logarithmic Converter Data Sheet  (Rev A, 08/2002) (pdf, 573 kB)  データシート PDF
AN-643: Closed-Loop Control Circuit Implementation of the ADuC832 MicroConverter®IC and the AD8305 Logarithmic Converter in a Digital Variable Optical Attenuator  (pdf, 395 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0057: Interfacing the ADL5317 High Side Current Mirror to a Translinear Logarithmic Amplifier in an Avalanche Photodiode Power Detector Application  (pdf, 107 kB) 実用回路 PDF
CN-0056: Interfacing the ADL5315 High Side Current Mirror to a Translinear Logarithmic Amplifier in a Photodiode Power Detector Application  (pdf, 107 kB) 実用回路 PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 HTML
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
Logarithmic Processing Applied to Network Power Monitoring  (pdf, 593 kB)
by Eric Newman, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Mixed Signal ICs Lend Flexibility to EDFA Control Applications
(WDM Solutions, April 2002)
技術関連記事 HTML
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Closed-Loop Control of Variable Optical Attenuators with Logarithmic Analog Processing
By Eric J. Newman and Matthew Pilotte, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol 37, December 2003)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8304コンポーネント計算
ログ変換器AD8304を使う回路でスロープやインターセプトを変える場合、適応するコンポーネントの値を計算するツールです。
各種計算ツール HTML
AD8304ログアンプ - インターセプトの高低調整
AD8304のスロープとインターセプトを変更することによって各コンポーネントの値を計算します。このツールでのグラフは出力電圧対入力電流の計算結果の曲線を表示し回路図も表示します。
設計支援 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8304 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8304ARU 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 16.08 $ 14.62 N  成分表 PCN 購入
AD8304ARU-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 14.62 N  成分表 PCN 購入
AD8304ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 13.92 $ 12.65 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8304ARUZ-RL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 12.65 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8304 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8304-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる