トピック
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください! - アナログ・デバイセズとマサチューセッツ工科大学(MIT)が患者モニター装置向け医用技術の開発で協力
- 技術者としての社内最高の栄誉をシニアエンジニアに授与
アナログ乗算器/除算器は、2つ以上の独立した入力電圧/電流の積に比例した出力電圧/電流を生成するデバイスです。乗算器は、乗算と除算のほか、2乗、平方根、変調も実行できます。リアルタイムな応答を必要とするレーダー、通信機器、産業用制御機器などのアプリケーションに最適です。アナログ・デバイセズは、豊富な乗算器/除算器モデルを用意しています。
| Part# | -3dB Bandwidth | Transfer Function | Slew Rate (V/µs | Settling Time | Output Swing | Accuracy (%FS) | Vin max (V) | Supply Voltage (V max) | Supply Current | Temp Range | Package | US Price 1000-4999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD633![]() | ✓ | 1MHz | [(X1-X2)(Y1-Y2)/10]+Z | 20V/µs | 2µs | ± 11V | 2% FS | 10V | 18V | 6mA | -40 to 85°C | DIP/SOIC |
$ |
AD834![]() | ✓ | 500MHz | (4mA)*XY/(1V^2) | - | - | ± 4.04mA | 2% FS | 1V | 9V | 35mA | -40 to 85°C | DIP/SOIC |
$ |
| ADL5391 | 2GHz | W= aXY/U+Z | 8.8KV/µs | 2.1ns | Vpos-2.5 V | 1% FS | 2.5V | 5.5V | 135mA | -40 to 85°C | LFCSP |
$ | |
| AD835 | 250MHz | [(X1-X2)(Y1-Y2)/U] + Z2 | 1KV/µs | 20ns | ± 2.5V | 2% FS | 1V | 5.5V | 25mA | -40 to 85°C | DIP/SOIC |
$ | |
| AD734 | - | [(X1-X2)(Y1-Y2)/U] + Z2 | 450V/µs | 200ns | 12V | - | - | 16.5V | 12mA | -55 to 125°C | DIP/DIE |
$ | |
| AD538 | ✓ | 400KHz | Vy(Vz/Vx)^m | 1.4V/µs | - | ± 11V | 1% FS | 10V | 18V | 7mA | -55 to 125°C | DIP/Chips |
$ |
| AD539 | 25MHz | -VxVy/Vu | - | - | ± 2.8mA | 2.5% FS | 4.2V | 15V | 10.2mA | -55 to 125°C | LCC/DIP/CHIP |
$ | |
| AD632 | 1MHz | [(X1-X2)(Y1-Y2)/10] + Z2 | 20V/µs | 2µs | ± 11V | 500m% FS | 12V | 22V | 6mA | -55 to 125°C | DIP/Header |
$ | |
| AD534 | 1MHz | (X1-X2)(Y1-Y2)/(10V)+Z2 | 20V/µs | 2µs | ± 11V | 250m% FS | 10V | 22V | 6mA | -55 to 125°C | LCC/DIP/Header/Chip |
$ | |
| AD532 | 1MHz | (X1-X2)(Y1-Y2)/(10V) | 45V/µs | 1µs | ± 10V | 1% FS | 10V | 22V | 6mA | -55 to 125°C | LCC/DIP/Header/Chip |
$ |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。