ADXL346: 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Ultralow Power Digital Accelerometer |
The ADXL346 is a small, thin, ultralow power, 3axis accelerometer with high resolution (13bit)measurement at up to ±16 g. Digital output data is formatted as 16bit twos complement and is accessible through either a SPI (3or 4wire) or I2C digital interface.
The ADXL346 is well suited for mobile device applications. It measures the static acceleration of gravity in tiltsensing applications, ...続きを見る
The ADXL346 is a small, thin, ultralow power, 3axis accelerometer with high resolution (13bit)measurement at up to ±16 g. Digital output data is formatted as 16bit twos complement and is accessible through either a SPI (3or 4wire) or I2C digital interface.
The ADXL346 is well suited for mobile device applications. It measures the static acceleration of gravity in tiltsensing applications, as well as dynamic acceleration resulting from motion or shock. Its high resolution (4 mg/LSB) enables measurement of inclination changes less than 1.0°.
Several special sensing functions are provided. Activity and inactivity sensing detect the presence or lack of motion by comparing the acceleration on any axis with userset thresholds. Tap sensing detects single and double taps in any direction. Freefall sensing detects if the device is falling. Orientation detection is capable of concurrent fourand sixposition sensing and a userselectable interrupt on orientation change for 2D or 3D applications. These functions can be mapped individually to either of two interrupt output pins. An integrated, patent pending memorymanagement systemwith 32level first in, first out (FIFO) buffer can be used to store data tominimize host processor activity and lower overall system power consumption.
Low power modes enable intelligent motionbased power management with threshold sensing and active acceleration measurement at extremely low power dissipation. The ADXL346 is supplied in a small, thin, 3 mm × 3 mm × 0.95 mm, 16lead, plastic package.
APPLICATIONS
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADXL346BCCZA | 発売前 | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | 16 | 工業用 | - | - | E 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADXL346BCCZA-RL | 発売前 | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | 16 | 工業用 | - | - | E 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADXL346BCCZA-RL7 | 発売前 | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | 16 | 工業用 | - | - | E 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADXL346XCCZA | 発売前 | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | 16 | 工業用 | - | - | E 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADXL346XCCZA-RL7 | 発売前 | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | 16 | 工業用 | - | - | E 成分表 | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-ADXL346Z | 発売前 | EVALUATION BOARDS | 16 | 工業用 | - | - | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| EVAL-ADXL346Z-M | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 16 | 工業用 | - | - | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADXL346Z-S | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 16 | 工業用 | - | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。