ADG919:  マルチプレクサ/SPDTスイッチ、広帯域、43dBアイソレーション(1GHz)、CMOS、1.65~2.75V、2:1

ADG918/ADG919は、CMOSプロセスを使用した広帯域スイッチで、高アイソレーションと1GHzでの低挿入損失を実現します。ADG918は、50Ωの終端シャント・ピンを備えた吸収スイッチで、ADG919は反射スイッチです。

特長

  • 広帯域幅:DC~2GHz
  • ADG918/ADG919:吸収型/反射型スイッチ
  • 高いオフ・アイソレーション:43dB@1GHz
  • 低い挿入損失:0.8dB@1GHz
  • 単電源動作:1.65~2.75V
  • CMOS/TTL制御ロジック
  • 8ピンMSOPと小型3×3mm CSPパッケージ
  • 低消費電力:5μA

ブロック図

ADG919ブロック図
ADG919機能ブロック図

仕様

Switch Type SPDT
Available Packages CSP,SOP
Supply Voltage Single (+1.65V to +2.75V)
Insertion Loss (dB) 0.8dB
Bandwidth 4GHz
P-1dB (dBm) 17dBm
Off Isolation (-dB) 43dB
Crosstalk (-dB) 33dB
t ON 6.6ns
t OFF 6.5ns

その他の製品を探す

Part# Switch Type Supply Voltage Insertion Loss (dB) Bandwidth P-1dB (dBm) Off Isolation (-dB) Crosstalk (-dB) t ON t OFF Cd OFF (pF) Available Packages Product Description Price* (1000-4999)
ADG901 SPST Single (+1.65V to +2.75V) 0.8 4.5GHz 17 37 n/a 3.6ns 5.8ns 1.6 CSP, SOP Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Absorptive (Matched) Analog CMOS Switch $0.98
ADG902 SPST Single (+1.65V to +2.75V) 0.8 4.5GHz 17 37 n/a 3.6ns 5.8ns 1.6 CSP, SOP Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Reflective Analog CMOS Switch $0.98
ADG918 SPDT Single (+1.65V to +2.75V), Single (+2.5V) 0.8 4GHz 17 43 33 6.6ns 6.5ns 1.6 CSP, SOP Wideband, 43dB Isolation @ 1GHz, 1.65V to 2.75V, SPDT/2:1 Mux, Absorptive Analog CMOS Switch $1.03
ADG919 SPDT Single (+1.65V to +2.75V) 0.8 4GHz 17 43 33 6.6ns 6.5ns 1.6 CSP, SOP Wideband, 43dB Isolation @ 1GHz, 1.65V to 2.75V, SPDT/2:1 Mux, Reflective Analog CMOS Switch $1.03
ADG936 SPDT Single (+1.65V to +2.75V) 0.9 4GHz 16 60 69 11ns 10ns n/a CSP, SOP Wideband, 4 GHz, 36 dB Isolation @ 1 GHz, CMOS, 1.65 V to 2.75 V, Dual SPDT Switch $1.46

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る