AD8317: ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz
AD8317は、高集積化された広ダイナミック・レンジのSiGe復調ログアンプです。本デバイスは、1MHz~10GHzの入力周波数に対して、温度補償された出力電圧を提供します。
AD8317は、実証済みのAD8313ログ検出器/コントローラのアーキテクチャをベースにしており、最大10GHzのRF入力に対してデバイスの小型化、低消費電力、広帯域幅 ...続きを見る
AD8317: ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz
製品概要
AD8317は、高集積化された広ダイナミック・レンジのSiGe復調ログアンプです。本デバイスは、1MHz~10GHzの入力周波数に対して、温度補償された出力電圧を提供します。
AD8317は、実証済みのAD8313ログ検出器/コントローラのアーキテクチャをベースにしており、最大10GHzのRF入力に対してデバイスの小型化、低消費電力、広帯域幅といった利点を提供します。
本デバイスは、900MHz/1900MHz/2.2GHzの携帯電話周波数、および3.6/5.8/8GHzの周波数用に仕様規定されています。
AD8317は、DC等価出力電圧に対して計測モードで使用でき、設定値の制御信号をVSET入力に加える場合はコントローラ・モードで使用できます。また、出力電力の制御アプリケーションでは、VOUT信号を使用してゲインまたは減衰器の調整ができます。
AD8317は、全入力周波数範囲にわたって温度に対するきわめて高い安定性があります。外付け抵抗(ユーザが設定)が1つあれば、目標の入力周波数に対する温度補償を最適化できます。
出力段では、15mAの出力電流のドライバ機能と高速の出力応答時間が得られます。
AD8317は3~5.5V単電源での動作が規定されており、パッケージは省スペース型の2mm×3mm 8ピンLFCSPを採用しています。-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で全仕様が規定されています。
クイックリンク
- 英語データシート Rev B, 03/2008, (pdf, 775 kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
特長
- RF入力周波数範囲:1MHz~10GHz
- 広いダイナミック・レンジ:>50dB
- 高精度:50dBレンジで±1dB
- 温度の安定性:±0.5dB
- 高速応答:8/10ns(立下がり/立上がり時間)
- 15mAの出力電流ドライブ能力
- 3~5.5V単電源
- 2mm×3mm小型8ピンLFCSPパッケージ
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
ログ検出器/コントローラ、1MHz~10GHz
Functional Block Diagram for AD8317
| Part# | Product Description | RF Frequency (MHz) | Dynamic Range (dB) | Temp Stability (dB) | Response Time (ns typ) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD606 | Limiter Output | - | 80 | - | 400 | 4.5 to 5.5 | 13 | 16-Lead DIP, 16-Lead SOIC | $22.00 |
| AD640 | Military Specified Part Available | - | 50 | ±1 | 10 | +/- 4.5 to +/- 7.5 | 44 | 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC | $36.48 |
| AD641 | Military Specified Part Available | - | 44 | ±1 | 10 | +/- 4.5 to +/- 7.5 | 44 | 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC | $32.82 |
| AD8302 | Dual-Channel Gain and Phase Outputs | 2,700 | 60 | ±1 | 60 | 2.7 to 5.5 | 19 | 14-Lead TSSOP | $12.14 |
| AD8306 | Military Specified Part Available | 5 to 400 | 100 | ±1 | 73 | 2.7 to 5.5 | 16 | 16-Lead SOP | $14.67 |
| AD8307 | High Dynamic Range | dc to 500 | 92 | ±1 | 400 | 2.7 to 5.5 | 8 | 8-Lead SOIC/DIP | $6.07 |
| AD8309 | Limiter Output | 5 to 500 | 100 | ±1 | 67 | 2.7 to 5.5 | 16 | 16-Lead TSSOP | $7.84 |
| AD8310 | High Dynamic Range | dc to 440 | 100 | ±1 | 15 | 2.7 to 5.5 | 8 | 8-Lead SOIC | $4.00 |
| AD8311 | Low Power for Battery Operation | 100 to 2500 | 50 | ±0.5 | 150 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | WLCSP | $1.27 |
| AD8312 | Low Power for Battery Operation | 50 to 3500 | 45 | ±0.5 | 70 | 2.7 to 5.5 | 4.2 | WLCSP | $1.27 |
| AD8313 | Industry Standard | 100 to 2500 | 70 | ±1.25 | 40 | 2.7 to 5.5 | 14 | 8-Lead uSOIC | $7.99 |
| AD8314 | Industry Standard | 100 to 2700 | 45 | ±1 | 70 | 2.7 to 5.5 | 4.5 | 8-Lead uSOIC/CSP | $1.10 |
| AD8315 | Low Power for Battery Operation | 100 to 2500 | 50 | ±1 | 150 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | 8-Lead uSOIC | $4.00 |
| AD8316 | Dual Output AD8315 | 100 to 2500 | 49 | ±1 | 50 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | 16-Lead CSP | - |
| AD8317 | Available in Die | 1 to 10000 | 55 | ±0.5 | 6 | 3 to 5.5 | 20 | 8-Lead CSP | $3.98 |
| AD8318 | Integrated Temp Sensor | 1 to 8000 | 70 | ±0.5 | 10 | 4.5 to 5.5 | 68 | 16-Lead CSP | $5.05 |
| AD8319 | Pin-compatible with AD8317 | 1 to 10000 | 45 | ±0.5 | 6 | 3 to 5.5 | 22 | 8-Lead CSP | $1.77 |
| ADL5513 | 125°C Operation, Broadband | 1 to 4000 | 80 | ±0.5 | 10 | 2.7 to 5.5 | - | 16-Lead CSP | - |
| ADL5519 | Dual-Channel AD8317 | 1 kHz to 10000 | 62 | ±0.5 | 6 | 3 to 5.5 | 56 | 32-Lead LFCSP | $5.04 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8317 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8317-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 24 | 工業用 | $100.19 | 09/05/2008 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8317ACPZ-R2 | 製造中 | 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) | 8 | 工業用 | $3.98 | 09/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8317ACPZ-R7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) | 8 | 工業用 | $3.98 | 09/05/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD8317ACPZ-WP | 製造中 | 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) | 8 | 工業用 | $3.98 | 09/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close