AD640: ログアンプ、復調用(120MHz、50dB)
AD640は、フル機能のモノリシック・ログアンプです。AD640単体では、直流から120MHzまでの周波数に対して最大50dBのダイナミックレンジを実現します。また2個のAD640をカスケード接続すると、帯域幅は縮小されるものの、最大95dBのダイナミックレンジが得られます。AD640は、連続検出方式によって入力電圧の対数に比例した出力電流を出力します。レーザによって高精度に校正され、±4. ...続きを見る
AD640: ログアンプ、復調用(120MHz、50dB)
製品概要
AD640は、フル機能のモノリシック・ログアンプです。AD640単体では、直流から120MHzまでの周波数に対して最大50dBのダイナミックレンジを実現します。また2個のAD640をカスケード接続すると、帯域幅は縮小されるものの、最大95dBのダイナミックレンジが得られます。AD640は、連続検出方式によって入力電圧の対数に比例した出力電流を出力します。レーザによって高精度に校正され、±4.5~±7.5Vの電源電圧で全軍用温度範囲にわたって高い精度を保ちます。
AD640では、5つのアンプ/リミッタ段がカスケード接続によって直流結合されており、各段の信号電圧ゲインは10dBと小さく、-3dBの帯域幅は350MHzです。また各段は全波検出器を備え、その出力電流は入力電圧の絶対値に依存します。5つの出力は加算され、(ローパス・フィルタを適用したときに)1ディケード(周波数10倍)当たり1mAの割合(50μA/dB)でスケーリングしたビデオ出力を生成します。オンチップ・レジスタを使えば、この出力電流を都合のいい傾き(スロープ)の電圧に変換することができます。カスケード接続された複数のAD640に対しては、(入力に対して)+50dBの平衡信号出力が得られます。
対数応答は、±0.75~±200mVの直流または矩形波入力に対し、インターセプト(対数オフセット)をDC 1mVとして±1dB以内に絶対校正されます。内蔵のアッテネータ(10倍)を使うと、入力電圧範囲はDC±7.5mV~±2Vとなります。スケーリングは正弦波入力についても保証されます。
AD640Bは-40~+85℃の工業用温度範囲で仕様規定しているのに対し、MIL-STD-883Bに準拠するAD640Tは、-55~+125℃の軍用温度範囲で規定されています。いずれのタイプにも、20ピンのセラミックDIPとLCC(リードレス・チップ・キャリア)があります。AD640Jは0~+70°の商用温度範囲で仕様規定しています。パッケージは20ピンのプラスチックDIP(N)とPLCC(P)があります。
本品はStandard Military Drawing(DESC)において5962-9095501MRA番および5962-9095501M2A番として登録されています。
この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD640-EBでご注文ください。
-
英語データシート Rev C, 12/1999
(pdf 278kB)
その他のデータシート - (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 415kB)
Features
- 完全、校正済み1チップシステム
- 5段構成、各段で10dBのゲイン、350MHz帯域幅
- 完全差動信号との直接接続可能
- ログ・スロープ、インターセプト
AC応答は全温度範囲で安定 - 1mA/Dec.の電流出力は両極性
- ログ・スロープ、インターセプト
AC応答は全温度範囲で安定 - 1mA/Dec.の電流出力は両極性
- 電圧スロープ動作(1V/Dec、100mV/dB、等)
- 低消費:220mW(typ)@±5V
- 低価格プラスティック・パッケージも可能
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
ログアンプ、復調用(120MHz、50dB)
Functional Block Diagram for AD640
ADL5513 - 1 MHz to 4 GHz, 80 dB Logarithmic Detector/Controller
| Part# | Product Description | RF Frequency (MHz) | Dynamic Range (dB) | Temp Stability (dB) | Response Time (ns typ) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD606 | Limiter Output | - | 80 | - | 400 | 4.5 to 5.5 | 13 | 16-Lead DIP, 16-Lead SOIC | $22.00 |
| AD640 | Military Specified Part Available | - | 50 | ±1 | 10 | +/- 4.5 to +/- 7.5 | 44 | 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC | $36.48 |
| AD641 | Military Specified Part Available | - | 44 | ±1 | 10 | +/- 4.5 to +/- 7.5 | 44 | 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC | $32.82 |
| AD8302 | Dual-Channel Gain and Phase Outputs | 2,700 | 60 | ±1 | 60 | 2.7 to 5.5 | 19 | 14-Lead TSSOP | $12.14 |
| AD8306 | Military Specified Part Available | 5 to 400 | 100 | ±1 | 73 | 2.7 to 5.5 | 16 | 16-Lead SOP | $14.67 |
| AD8307 | High Dynamic Range | dc to 500 | 92 | ±1 | 400 | 2.7 to 5.5 | 8 | 8-Lead SOIC/DIP | $6.07 |
| AD8309 | Limiter Output | 5 to 500 | 100 | ±1 | 67 | 2.7 to 5.5 | 16 | 16-Lead TSSOP | $7.84 |
| AD8310 | High Dynamic Range | dc to 440 | 100 | ±1 | 15 | 2.7 to 5.5 | 8 | 8-Lead SOIC | $4.00 |
| AD8311 | Low Power for Battery Operation | 100 to 2500 | 50 | ±0.5 | 150 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | WLCSP | $1.27 |
| AD8312 | Low Power for Battery Operation | 50 to 3500 | 45 | ±0.5 | 70 | 2.7 to 5.5 | 4.2 | WLCSP | $1.27 |
| AD8313 | Industry Standard | 100 to 2500 | 70 | ±1.25 | 40 | 2.7 to 5.5 | 14 | 8-Lead uSOIC | $7.99 |
| AD8314 | Industry Standard | 100 to 2700 | 45 | ±1 | 70 | 2.7 to 5.5 | 4.5 | 8-Lead uSOIC/CSP | $1.10 |
| AD8315 | Low Power for Battery Operation | 100 to 2500 | 50 | ±1 | 150 | 2.7 to 5.5 | 8.5 | 8-Lead uSOIC | $4.00 |
| AD8317 | Available in Die | 1 to 10000 | 55 | ±0.5 | 6 | 3 to 5.5 | 20 | 8-Lead CSP | $3.98 |
| AD8318 | Integrated Temp Sensor | 1 to 8000 | 70 | ±0.5 | 10 | 4.5 to 5.5 | 68 | 16-Lead CSP |