シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8362:  TruPwr™パワー検出用IC(50Hz~2.7GHz、60dB)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8362は、次世代のTruPwr™パワー検出用ICです。信号パワーを広いダイナミック・レンジ(>60dB)で測定できるように設計されています。正確にスケーリングされたdB直線出力応答、すなわち入力波形の等価RMSを出力します。

AD8362は、波高率が高く複雑な変調波形の測定に最適です。また波形や変調方式には実質的に依存しないため、無線および有線の大容量通信ネットワークにおける複雑な変調方式(QAM/QPSK/OFDM)の波形についても正確なRMS値が得られます。

セルラ・インフラストラクチャ機器に使用する場合、呼負荷や容量の変化に伴って波高率がダイナミックに変化してもAD8362は影響を受けません。CDMAおよびW-CDMAの前方/後方リンク測定に関する詳しい情報は、製品データシートに記載されています。

AD8362は、高性能のシリコン・バイポーラ・プロセスによって製造されています。16ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージに搭載され、-40~+85℃の全動作温度範囲において完全に動作します。

提供する製品

  • サンプルと評価ボードがあります。
  • AD8362ARU:サンプルの製品番号
  • AD8362-EVAL:評価ボード
  • 特長と利点

    • 50Hz~2.7GHzでの正確なRMS/DC変換
    • 入力ダイナミック・レンジ:>60dB(-52~+8dBm)
    • dBスケールでの直線性出力応答:50mV/dB
    • 波長と変調方式に依存しないGSM/EDGE/CDMA/W-CDMA/QAM
    • 適合性誤差:60dBの範囲で±0.5dB
    • 対応周波数:900MHz、1.9GHz、2.2GHz、2.7GHz
    • 動作保証温度範囲:-40~+85℃
    • 単電源動作:4.5~5.5V

    機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8362: TruPwr™ - RFパワー検出、50Hz~2.7GHz、60dB (Rev 0, 07/2003) (pdf, 1289 kB)  データシート PDF
    AD8362: 50 Hz to 3.8 GHz 65 dB TruPwr™ Detector Data Sheet (Rev E, 12/2012) (pdf, 2020 kB)  データシート PDF
    AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-691: 低周波での RF ディテクタ製品の動作  (pdf, 2193 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-691: Operation of RF Detector Products at Low Frequency  (pdf, 778 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-653: 広いダイナミック・レンジを持つRMS RF電力検出器の温度、安定性、直線性の改善  (pdf, 1140 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
    Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 3 基地局アプリケーションにおけるパワーアンプの離散/統合制御 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Measurement and Control of RF Power
    by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
    技術関連記事 HTML
    Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
    by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
    技術関連記事 HTML
    Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
    By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
    技術関連記事 PDF
    Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
    By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
    技術関連記事 PDF
    Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
    by Eamon Nash
    (Microwaves & RF, January 1, 2000)
    技術関連記事 PDF
    RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
    Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems メディア掲載一覧 HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIsimRF
    アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADIsimPLL™
    アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    AD8362 S-Parameters  (zip, 14 kB) S-Parameters ZIP

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended Low-Noise Voltage Regulators for the AD8362

    • For a fixed 5V, 300mA low dropout regulator with reverse current protection, we recommend the ADP7102.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8362 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8362ARU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 8.77 $ 7.31 N  成分表 PCN 購入
    AD8362ARU-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入
    AD8362ARUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 7.59 $ 6.33 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8362ARUZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.33 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8362 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8362-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 140.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる