AD9980: ディスプレイ・インターフェース、高性能、8ビット
AD9980は全機能内蔵型8ビット、95MSPS、モノリシックのアナログ・インターフェースであり、YPbPrビデオ信号とRGBグラフィックス信号を取り込むために性能が最適化されています。95MSPSのエンコード・レート性能と200MHzのフルパワー・アナログ帯域幅によって、あらゆるHDTVビデオ・モードとXGA(85Hzで1024×768ピクセル)までのグラフィックス解像度に対応できます。 ...続きを見る
AD9980: ディスプレイ・インターフェース、高性能、8ビット
製品概要
AD9980は全機能内蔵型8ビット、95MSPS、モノリシックのアナログ・インターフェースであり、YPbPrビデオ信号とRGBグラフィックス信号を取り込むために性能が最適化されています。95MSPSのエンコード・レート性能と200MHzのフルパワー・アナログ帯域幅によって、あらゆるHDTVビデオ・モードとXGA(85Hzで1024×768ピクセル)までのグラフィックス解像度に対応できます。
AD9980は、内部電圧リファレンスを備えた95MHzのトリプルADC(A/Dコンバータ)、PLL、プログラマブル・ゲイン、オフセット、クランプ制御回路を内蔵しています。別に用意するものは3.3Vと1.8Vの電源、そしてアナログ入力のみです。スリーステートのCMOS出力は、1.8~3.3Vの電源で動作します。
AD9980のオンチップPLLは、3レベル同期信号(YPbPrビデオの場合)または水平同期信号(RGBグラフィックスの場合)からサンプル・クロックを生成します。サンプル・クロック出力の周波数レンジは10~95MHzです。PLLのクロック・ジッタは95MSPSで9%以下のピークtoピーク値(typ)です。
PLLは、内部コースト生成機能によって同期入力が存在しない場合に出力周波数を維持します。32ステップのサンプリング・クロック位相調整が可能です。出力データ、同期、クロック位相の関係を維持します。
自動オフセット調整機能をイネーブルにすることで、信号の基準レベルを自動的に復元するとともに、3つのチャンネル間のオフセット差を自動的にキャリブレーションできます。また、コンポジット同期/同期オングリーンのアプリケーション向けに完全な同期信号処理も可能です。クランプ信号は内部で生成することも、CLAMP入力ピンを介して外部から供給することもできます。
AD9980は最新のCMOSプロセスで製造されており、省スペースの80ピン鉛フリーLQFP表面実装プラスチック・パッケージで提供しています。0~+70℃の温度範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
特長
- 95MSPSの最大変換レート
- 95MSPSで9%以下のピークtoピークPLLクロック・ジッタ
- 自動オフセット調整
- 2:1の入力マルチプレクサ
- 専用ピンまたはシリアル・レジスタによるパワーダウン
- 4:4:4、4:2:2、DDRの出力フォーマット・モード
- 可変出力駆動強度
- 奇数/偶数フィールド検出
- 外部クロック入力
- 水平同期出力の再生
- ハイ・インピーダンスのプログラマブル出力制御
- 水平同期/垂直同期カウンタ
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram for AD9980
ディスプレイ・インターフェース、高性能、8ビット
Functional Block Diagram for AD9980
AD9388A - 10-Bit Integrated, Multiformat, HDTV Video Decoder, RGB Graphics Digitizer, and 2:1 Multiplexed HDMI/DVI Interface
AD8192 - 2:1 HDMI/DVI Switch with Equalization and DDC/CEC Buffers
AD8195 - 1:1 HDMI/DVI Buffer with Equalization
ADV7520 - Low Power HDMI™/DVI Transmitter with Consumer Electronic Control (CEC)
| Part# | Resolution (Bits) | Sample Rate (MSPS) | Max Resolution | Auto Offset | Auto Gain | Video Decoder | Macrovision Detection | HDMI Rx | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9380 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | X | - | - | X | X | 100-LQFP |
| AD9381 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | X | 100-LQFP |
| AD9388 | 10 | 150 | 1080p/SXGA | X | X | - | X | X | 144-LQFP |
| AD9388A | 10 | 170 | UXGA | X | X | - | X | X | 144-LQFP |
| AD9396 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | X | - | - | X | - | 100-LQFP |
| AD9397 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | - | 100-LQFP |
| AD9398 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | X | 100-LQFP |
| AD9888 | 8 | 205 | UXGA | - | - | - | - | - | 128-LQFP |
| AD9983A | 8 | 170 | UXGA | X | - | - | X | - | 64-LFCSP, 80-LQFP |
| AD9984A | 10 | 170 | UXGA | X | - | - | X | - | 64-LFCSP, 80-LQFP |
| AD9985A | 8 | 140 | SXGA | X | - | - | - | - | 80-LQFP |
| ADV7441 | 10 | 150 | 1080p/SXGA | X | X | X | X | X | 144-LQFP |
| ADV7441A | 10 | 170 | 1080p/UXGA | X | X | X | X | X | 144-LQFP |
| ADV7443 | 12 | 150 | 1080p/SXGA | X | X | X | X | - | 144-LQFP |
AD9980 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
出荷 可能日 |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9980/PCB | 製造中止 | EVALUATION BOARDS | 80 | 商用 | - | - | N | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD9980/PCBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 80 | 商用 | $995.00 | 08/22/2008 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9980KSTZ-80 | 製造中 | 80 ld LQFP (14x14mm) | 80 | 商用 | $3.62 | 08/22/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD9980KSTZ-95 | 製造中 | 80 ld LQFP (14x14mm) | 80 | 商用 | $4.29 | 08/22/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | お問い合わせ |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。


Close