シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADSP-21371:  32ビット浮動小数点 高性能SHARCプロセッサ 自動車用オーディオ向け

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADSP-21375とADSP-21371を含む第3世代のSHARC®­プロセッサは、より高速な処理パワー、オーディオに特化した周辺機能、および新しいメモリ構成を備え、最新のサラウンドサウンド・デコーダ・アルゴリズムに対応できます。すべてのデバイスは、ADSP-21367やADSP-21369などの他のSHARCプロセッサ製品とピン互換および完全なコード互換です。これらの最新のSHARCプロセッサ・ファミリー製品は、32ビット固定小数点と32/40ビット浮動小数点演算フォーマットに対応する単一命令複数データ(SIMD)コアをベースにしているため、高性能のオーディオ・アプリケーションに最適です。

ADSP-21371は第3世代のSHARCプロセッサ・ファミリー製品の1つとして、きわめて低い価格で266MHz/1596MFLOPSの高い性能を発揮します。したがって、ますます高度な条件が求められるプロ用オーディオおよび自動車用オーディオの市場ニーズに低価格で応える製品として最適です。コア性能の強化に加えて、S/P DIFトランスミッタ/レシーバなどの付加価値の高い周辺機能も追加されています。さらに、133MHzで動作する32ビット・インターフェースによって、同期式のSDRAMとダイレクトにインターフェースします。

第3世代SHARCプロセッサには、ハードウェア設計を簡素化し、設計上のリスクを最小化すると同時に、最終製品の市場化までの時間を短縮するように設計された、特定用途向けの周辺機能も集積化されています。周辺機能に対してユーザが設定可能なデジタルアプリケーションインタフェース(DAI)と呼ばれるこれらの機能ブロックは、ソフトウェア・プログラマブルな信号ルーティング・ユニット(SRU)を介して、相互にまたは外部ピンに接続することが可能です。SRUはDAIブロック間の完全で柔軟なルーティングを可能にする革新的なアーキテクチャです。SRUを経由して接続される周辺機能には、シリアル・ポート、SPIポート、S/P DIFトランスミッタ/レシーバなどがあります。

ADSP-21371 機能ブロック図
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
ADSP-21371/ADSP-21375 SHARCプロセッサ (Rev B, 06/2008) (pdf, 3353 kB)  データシート PDF
ADSP-21371/ADSP-21375 SHARC Processor Data Sheet (Rev D, 04/2013) (pdf, 1313 kB)  データシート PDF
EE-356: エミュレータ/評価ハードウェアのトラブルシューティング・ガイド CCES 対応版 (Rev 1, 09/2012 / 和訳:2013年6月)  (pdf, 0) アプリケーション・ノート PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-355: Expert In-Circuit FLASH Programmer for SHARC Processors (Rev 1, 08/2012)  (pdf, 1045 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-345: Boot Kernel Customization and Firmware Upgradeability on SHARC Processors (Rev 1, 10/2009)  (pdf, 331 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-340: SPIによるSHARC®とBlackfin®間接続  (pdf, 682 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-340: Connecting SHARC® and Blackfin® Processors over SPI  (pdf, 209 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-329: Running FAT16 File Systems and DOS Commands on SHARC Processors (Rev 1, 09/2007)  (pdf, 868 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-328: Migrating from ADSP-2106x/2116x to ADSP-2126x/2136x/2137x SHARC Processors (Rev 1, 07/2007)  (pdf, 101 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-322: Expert Code Generator for SHARC Processors (Rev 5, 01/2012)  (pdf, 742 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-318: Estimating Power Dissipation for ADSP-21371 SHARC Processors (Rev 1, 07/2007)  (pdf, 131 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-313: Land Pattern Compatibility Between 28x28 MQFP and LQFP Packages (Rev 1, 03/2007)  (pdf, 41 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-305: SHARC®プロセッサ採用システムのデザインとデバッグ  (pdf, 350 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-305: Designing and Debugging Systems with SHARC Processors (Rev 1, 11/2006)  (pdf, 151 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-303: Using VisualDSP++ Thread-Safe Libraries with a Third-Party RTOS (Rev 1, 11/2006)  (pdf, 56 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-296: Using the UART Port Controller on SHARC Processors (Rev 2, 07/2007)  (pdf, 114 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-290: Managing the Core PLL on SHARC Processors (Rev 5, 03/2012)  (pdf, 409 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-286: SDRAMメモリとADSP-21368/ADSP-2137x SHARC®プロセッサとのインターフェース (Rev 4, 01/2008)  (pdf, 1604 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-286: Interfacing SDRAM Memories to SHARC Processors (Rev 5, 11/2010)  (pdf, 1701 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-266: Programming S/PDIF on ADSP-2136x and ADSP-21371 SHARC Processors (Rev 2, 08/2007)  (pdf, 1147 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-253: Power Bypass Decoupling of SHARC Processors (Rev 1, 12/2006)  (pdf, 354 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-243: Using the Expert DAI for SHARC Processors (Rev 7, 06/2010)  (pdf, 337 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-231: In-Circuit Programming of an SPI Flash with SHARC Processors (Rev 2, 08/2007)  (pdf, 74 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-223: In-Circuit Flash Programming on SHARC Processors (Rev 2, 02/2007)  (pdf, 258 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-84: External Port DMA Modes of Operation for SHARC Processors (Rev 2, 02/2007)  (pdf, 99 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-069: Understanding and Using Linker Description Files on SHARC Processors (Rev 2, 01/2007)  (pdf, 88 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-68: Analog Devices JTAG Emulation Technical Reference (Rev 10, 04/2008)  (pdf, 293 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-56: Tips and Tricks on SHARC EPROM and Host Boot Loader (Rev 3, 03/2007)  (pdf, 108 kB) アプリケーション・ノート PDF
Online Training: SHARC Processors Overview (EES-004) チュートリアル HTML
SHARC Processor Workshops and Webcasts チュートリアル HTML
Getting Started With SHARC Processors, Rev. 3.0, April 2010 | Request a CD プロセッサ・マニュアル HTML
SHARC Processor Programming Reference (Includes ADSP-2136x, ADSP-2137x, and ADSP-214xx Processors) (Revision 2.4, April 2013)  (pdf, 5387 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
ADSP-2137x SHARC Processor Hardware Reference, (Revision 2.2, April 2013)  (pdf, 7425 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio C/C++ Library Manual for SHARC Processors, (Revision 1.1, April 2013)  (pdf, 3457 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors, (Revision 1.1, April 2013)  (pdf, 8435 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio Loader and Utilities Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1323 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio Linker and Utilities Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 3386 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Software Licensing Guide, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 360 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
CrossCore Embedded Studio Assembler and Preprocessor Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1009 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors (Revision 1.5, January 2011)  (pdf, 2277 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.4, September 2013)  (pdf, 392 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Run-Time Library Manual for SHARC Processors (Revision 1.5, January 2011)  (pdf, 2298 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Users Guide (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 2738 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 2035 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
ADSP-21371 EZ-KIT Lite Evaluation System Manual, Revision 1.1, August 2012  (pdf, 1061 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
SHARC USB EZ-Extender Manual, Revision 2.1, August 2012  (pdf, 222 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
SHARC EZ-Extender Manual, Revision 3.1, August 2012  (pdf, 235 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
HPUSB, USB, and HPPCI Emulator User’s Guide, Revision 3.2, July 2012  (pdf, 746 kB) エミュレータ用マニュアル PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors (Revision 1.2, March 2009)  (pdf, 3480 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.0, August 2007)  (pdf, 562 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 1845 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 5290 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.2, March 2009)  (pdf, 2137 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Run-Time Library Manual for SHARC Processors (Revision 1.2, March 2009)  (pdf, 2661 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 2775 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.1, October 2008)  (pdf, 2924 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 3643 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 959 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Run-Time Library Manual for SHARC Processors (Revision 1.1, August 2008)  (pdf, 2661 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors (Revision 1.1, August 2008)  (pdf, 1740 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) ソフトウェア・マニュアル(旧版) PDF
SHARCプロセッサ・ベンチマーク ベンチマーク HTML
Knowledge Base DSPナレッジ・ベース HTML
SHARCプロセッサのロードマップ ロードマップ HTML
ADSP-21371/ADSP-21375 SHARCアノーマリ・リスト レビジョン 0.0 (Rev F, 06-07-2009)  (pdf, 436 kB) ICアノーマリ PDF
SHARCプロセッサ・ファミリー  (pdf, 1737 kB) 製品カタログ PDF
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
SPI Master Boot時のSPI Baud rate FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
PLL 設定時の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Running Resetの役割 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CLKINのDutyにおける制約 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
VisualDSP++
使い易いツールで、設計およびデバッグ環境(DDE)のソフトが内蔵されています。最初から最後まで1つのインターフェースで、プロジェクトを効率的に管理できます。
VisualDSP++ HTML
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-21371 SHARC Processor BSDL File 208 Pin MQFP Package (11/2006)  (txt) BSDLファイル TXT
ADSP-21371 SHARC IBIS Datafile MQFP Package (10/2007)  (txt) IBISモデル TXT
SHARC ソフトウェア・モジュール ソフトウェア・モジュール HTML
VisualDSP++ Downloads and Updates ソフトウェア・ツール・アップグレード HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADSP-21371 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD-CCES-CORP-5 製品状況: 製造中 Five user corporate license for CrossCore Embedded Studio $ 4,975.00 Yes -
AD-CCES-NODE-1 製品状況: 製造中 Single user node locked license for CrossCore Embedded Studio $ 995.00 Yes -
AD-CCES-NODE-5 製品状況: 製造中 Five users node locked license for CrossCore Embedded Studio $ 4,477.50 Yes -
AD-CCES-CORP-10 製品状況: 製造中 Ten user corporate license for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-CORP-20 製品状況: 製造中 Twenty user corporate license for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-CORP-UNL 製品状況: 製造中 Unlimited users corporate license for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-MNT-N1 製品状況: お問い合わせ Single user node locked maintenance license for CrossCore Embedded Studio $ 0.00 Yes - お問い合わせ
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 製造中 Emulator $ 1,200.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,250.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,000.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,500.00 Yes -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software $ 0.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Development Software $ 4,300.00 Yes -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,200.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,550.00 Yes -
VDSP-SHARC-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software - Yes -
VDSP-TS-PCFLOAT 製品状況: 製造中 Developement Software $ 4,300.00 No -
VDSP-TS-PCFLT-5 製品状況: 製造中 Development Software $ 14,200.00 No -
VDSP-TS-PC-FULL 製品状況: 製造中 Development Software $ 3,550.00 No -
VDSP-TS-PC-TEST 製品状況: 製造中 Development Software - No -
ADSP-21371 SHARC EZ-KIT Lite Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-21371-EZLITE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 495.00 Yes -
ADZS-HPUSB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 4,000.00 Yes -
ADZS-USB-ICE 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 1,200.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる