シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADSP-BF607:  1GHzまで対応の高性能デジタル信号処理アプリケーション向けBlackfinデュアル・コア・プロセッサ

製品詳細

デュアルコア ADSP-BF607 Blackfin プロセッサは、複雑な制御/信号処理タスクと同時に極めて高いデータ・スループットを必要とする広範囲な工業用、計装用、医用、民生用アプリケーション向けに最適化されています。

内蔵機能としては、高性能な高度インフラストラクチャ、大容量内蔵メモリ、さらにUSB 2.0 HS OTG、2 10/100 イーサネットMACや、リムーバブル・ストレージ・インターフェース (RSI)などの拡張接続機能オプションが付いた多機能ペリフェラル・セットなどがあります。

ADSP-BF607 プロセッサはこれらの他に、メモリ保護用のCRC、内部メモリ・ブロック用のパリティ/ECC 保護機能、フォルト・マネジメント・ユニットなどの安全重視アプリケーション向けの機能を内蔵しています。

特長と利点

  • 要求の厳しい信号処理アプリケーション向けの500 MHz/1000 MMAC (合計2000 MMAC)の処理能力を提供するBlackfin コア×2
  • コアあたり148kBのL1 SRAM、パリティをサポート、ECC サポート付の共用L2 256kB SRAMから構成された552 K バイトの内蔵SRAM
  • すべての内蔵および外付メモリとペリフェラルに対してDMA 転送をサポートするDMA コントローラ
  • 最大24ビットのデータ幅、ITU-R BT.656 モードをサポートし、 TFT LCD パネル、パラレル・コンバータ、ビデオ・エンコーダ/デコーダ、イメージ・センサー、その他の汎用ペリフェラルへの直接接続をサポートするエンハンスド・パラレル・ペリフェラル・インターフェース (ePPI)×3
  • I2S、パックド I2S、左詰めサンプル対、TDM モードをサポートする同期シリアル・ポート (SPORT)×3
  • USB 2.0 HS OTG.
  • リムーバブル・ストレージ・インターフェース (RSI)
  • コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) インターフェース
  • IEEE 1588 サポート付の10/100 イーサネットMAC×2
  • DMAが可能な8ビット幅データ転送をサポートするリンク・ポート×4
  • ウォッチドッグ・タイマ×2、PWM サポート付のタイマ/カウンタ×8
  • CRC エンジン
  • マスター・モードとスレーブ・モードをサポートするSPI互換ポート×2
  • UART×2 、2線式インターフェース×2
  • 16ビット・パルス幅変調 (PWM) チャンネル×2
  • 19×19 mmのCSP BGA パッケージを採用
  • コマーシャル温度範囲および工業温度範囲を提供

ADSP-BF60x ファミリー 機能ブロック図

2012 EDN China Innovation Award
 

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADSP-BF606/ADSP-BF607/ADSP-BF608/ADSP-BF609 Blackfin Dual Core Embedded Processors  (Rev PrG, 04/2013) (pdf, 3141 kB)  データシート PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-354: UART Enhancements on ADSP-BF60x Blackfin Processors (Rev 1, 08/2012)  (pdf, 109 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-347: Formatted Print to a UART Terminal with Blackfin Processors (Rev 3, 06/2012)  (pdf, 112 kB) アプリケーション・ノート PDF
EE-175: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for VisualDSP++ Users (Rev 13, 09/2012)  (pdf, 183 kB) アプリケーション・ノート PDF
Introducing the Blackfin ADSP-BF60x Processors
This video describes the new ADSP-BF60x series of high-performance Blackfin Processors. The BF608 and 609 are optimized for embedded vision applications and the BF606 and 607 are optimized for high-performance general purpose DSP applications.
Videos HTML
ADSP-BF60x Blackfin Processor Hardware Reference, (Revision 0.5, February 2013)  (pdf, 16397 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
Blackfin ® Processor Programming Reference, Revision 2.2, February 2013  (pdf, 20321 kB) プロセッサ・マニュアル PDF
CrossCore Software Licensing Guide Revision 1.1, July 2012  (pdf, 360 kB) ソフトウェア・マニュアル PDF
ADSP-BF606/BF607/BF608/BF609 Blackfin Anomaly List for Revision 0.0 (Rev C, 01-22-2013)  (pdf, 214 kB) ICアノーマリ PDF
高性能Blackfin®プロセッサ新ファミリー「ADSP-BF60x」4製品を発表 (29 Mar 2012) プレス・リリース HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-BF606/BF607/BF608/BF609 1.8/3.3V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 19x19 349-Ball CSP_BGA Package (06/2012)  (zip, 94 kB) IBISモデル ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。
CROSSCORE® EMBEDDED STUDIO向けのµC/USB Device Stack
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD-UCUSBD-SPRD 製品状況: 製造中 μC/USB Device for CCES Single Prod Lic $ 3,000.00 Yes -
AD-UCUSB-DCAUD-SPL 製品状況: 製造中 µC/USB DC Audio for CCES Single Prod Lic $ 1,750.00 Yes -
AD-UCUSB-DCCDC-SPL 製品状況: 製造中 μC/USB DC CDC for CCES Single Prod Lic $ 1,750.00 Yes -
AD-UCUSB-DCHID-SPL 製品状況: 製造中 μC/USB DC HID for CCES Single Prod Lic $ 1,750.00 Yes -
AD-UCUSB-DCMSC-SPL 製品状況: 製造中 μC/USB DC MSC for CCES Single Prod Lic $ 1,750.00 Yes -
AD-UCUSB-DCPHD-SPL 製品状況: 製造中 μC/USB DC PHDC for CCES Single Prod Lic $ 1,750.00 Yes -
AD-UCUSB-DCVNDRSPL 製品状況: 製造中 µC/USB DC Vndor for CCES Single Prod Lic $ 1,750.00 Yes -
AD-UCUSBD-MAUD-SPL 製品状況: お問い合わせ Maintenance µC/USBD Aud Single Prd Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-UCUSBD-MCDC-SPL 製品状況: お問い合わせ Maintenance μC/USBD CDC Single Prd Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-UCUSBD-MHID-SPL 製品状況: お問い合わせ Maintenance μC/USBD HID Single Prd Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
CROSSCORE® EMBEDDED STUDIO向けのµC/FS File System
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD-UCFS-MNT-ST 製品状況: お問い合わせ Maintenance μC/FS for CCES Site License - Yes - お問い合わせ
AD-UCFS-SPRD 製品状況: 製造中 μC/FS for CCES Single Prod Lic $ 5,000.00 Yes -
AD-UCFS-PL 製品状況: 製造中 μC/FS for CCES Prod Line Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-UCFS-CPU 製品状況: 製造中 μC/FS for CCES CPU-Type Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-UCFS-SITE 製品状況: 製造中 μC/FS for CCES Site License - Yes - お問い合わせ
AD-UCFS-JRN-SPRD 製品状況: 製造中 μC/FS Journaling for CCES Single Prd Lic $ 3,000.00 Yes -
AD-UCFS-JRN-PL 製品状況: 製造中 µC/FS Journaling for CCES Prod Line Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-UCFS-JRN-CPU 製品状況: 製造中 µC/FS Journaling for CCES CPU-Type Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-UCFS-JRN-SITE 製品状況: 製造中 µC/FS Journaling for CCES Site License - Yes - お問い合わせ
AD-UCFS-MNT-CPU 製品状況: お問い合わせ Maintenance μC/FS CCES CPU-Type Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-UCFS-MJRN-SP 製品状況: お問い合わせ Maintenance μC/FS Journal Single Prd Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-UCFS-MJRN-PL 製品状況: お問い合わせ Maintenance µC/FS Journal Prod Line Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-UCFS-MJRN-ST 製品状況: お問い合わせ Maintenance µC/FS Journal Site License - Yes - お問い合わせ
KernelCrossCore® Embedded Studio向けのµC/OS-III™ Real-Time
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD-UCOS3-SPRD 製品状況: 製造中 μC/OS-III RTOS for CCES Single Prod Lic $ 7,500.00 Yes -
AD-UCOS3-PL 製品状況: 製造中 μC/OS-III RTOS for CCES Prod Line Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-UCOS3-CPU 製品状況: 製造中 μC/OS-III RTOS for CCES CPU-Type Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-UCOS3-SITE 製品状況: 製造中 μC/OS-III RTOS for CCES Site License - Yes - お問い合わせ
AD-UCOS3-MNT-SP 製品状況: お問い合わせ Maintenance μC/OS-III Single Prod Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-UCOS3-MNT-ST 製品状況: お問い合わせ Maintenance μC/OS-III Site License - Yes - お問い合わせ
ADSP-BF609 Evaluation Hardware for the ADSP-BF60x Blackfin Processor Family
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADZS-BF609-EZBRD 製品状況: 製造中 EZ board for Blackfin BF60x family $ 285.00 Yes -
ADZS-BF609-EZLITE 製品状況: 製造中 EZ Kit for Blackfin BF60x $ 349.00 Yes -
アナログ・デバイセズ・プロセッサ用のCrossCore® Embedded Studio
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD-CCES-NODE-1 製品状況: 製造中 Single user node locked license for CCES $ 995.00 Yes -
AD-CCES-NODE-5 製品状況: 製造中 Five user node locked license for CCES $ 4,477.50 Yes -
AD-CCES-CORP-10 製品状況: 製造中 Ten user corporate license for CCES $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-CORP-20 製品状況: 製造中 Twenty user corporate license for CCES $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-CORP-UNL 製品状況: 製造中 Unltd use corporate license for CCES $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-MNT-N1 製品状況: 製造中 CCES maintenance 1 user node locked lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-MNT-N5 製品状況: お問い合わせ CCES maintenance 5 user node locked lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-MNT-C10 製品状況: お問い合わせ CCES maintenance 10 user corp lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-MNT-C20 製品状況: お問い合わせ CCES maintenance 20 user corp lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ
AD-CCES-MNT-UNL 製品状況: お問い合わせ CCES maintenance unlimited corp Lic $ 0.00 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる