シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP400:  オペアンプ、クワッド、低オフセット、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 AD8624:より高精度、より低い消費電力、低いバイアス電流、レールtoレール出力、OP4177:より高速、高精度、より低い消費電力とノイズ

OP400は、OP77タイプの性能を特長とする初のモノリシック・クワッド・オペアンプです。高精度性能はそのまま、クワッド・アンプが提供する省スペースや省コストを実現しました。

OP400は、1.2μV/℃未満のドリフトとともに150μV未満のきわめて低い入力オフセット電圧を軍用温度範囲の全体にわたって保証します。OP400のオープン・ループ・ゲインは10kΩの負荷に対して5,000,000を超え、入力バイアス電流は3nA未満、CMRは120dB超、およびPSRRは1.8μV/V未満です。OP400はオンチップのzener-zapトリミングを使用して、きわめて低い入力オフセット電圧を実現するため、オフセットをゼロ調整する必要はありません。(OP400は、ゼロ調整端子を持たない業界標準のクワッド・ピン配列に準拠しています。)

OP400は低消費電力を特長とし、各アンプが消費する電源電流はわずか725μA未満です。このクワッド・アンプOP400が消費する電流の合計は、シングルOP07の電流よりも少ないうえ、業界の標準オペアンプを大幅に上回る改良が施されています。OP400の電圧ノイズ密度は10kHzで11nV/√Hzで、ほとんどの競合デバイスの半分です。

OP400は、OP11、LM148、HA4741、RM4156、およびLT1014オペアンプとピン互換性であるため、OP400を使えば、これらのデバイスを使用しているシステムをアップグレードできます。OP400は、高精度の複数のオペアンプを必要とし、かつ低消費電力が重要となるアプリケーションにとって理想的です。

特長と利点

  • 低入力オフセット電圧:150μV(max)
  • 低オフセット電圧ドリフト
    (-55℃~+125℃間):
    1.2μV/℃(max)
  • 低供給電流:725μA/アンプ
  • 高いオープン・ループ・ゲイン:5000V/mV(min)
  • 入力バイアス電流:3nA(max)
  • 低電圧ノイズ密度:11nV/√Hz@1kHz
  • 大容量負荷で安定動作:10nF(typ)
  • LM148、HA4741、RM4156、LT1014とピン互換(性能改善)
  • ダイ形状(チップ)で供給

OP400 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP400: Quad Low Offset, Low Power Operational Amplifier Data Sheet (Rev H, 01/2013) (pdf, 388 kB)  データシート PDF
OP400: Military Data Sheet  (Rev D, 12/2002) (pdf)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-357: オペアンプを使った積分器  (pdf, 442 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航空宇宙関連情報 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP400 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP400 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-8777101M3A 製品状況: 製造中 28 ld LCC 28 工業用 Tube, 42 $ 94.52 $ 89.79 N  成分表 PCN 購入
5962-8777101MCA 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 41.15 $ 39.10 N  成分表 PCN 購入
OP400AY 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 28.04 $ 26.63 N  成分表 PCN 購入
OP400EY 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 12.93 $ 12.27 N  成分表 PCN 購入
OP400FY 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 8.75 $ 8.31 N  成分表 PCN 購入
OP400GP 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 商用 Tube, 25 $ 6.55 $ 5.89 N  成分表 PCN 購入
OP400GPZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 商用 Tube, 25 $ 5.79 $ 5.21 Y  成分表 PCN 購入
OP400GS 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 6.55 $ 5.89 N  成分表 PCN 購入
OP400GS-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.89 N  成分表 PCN 購入
OP400GSZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 5.79 $ 5.21 Y  成分表 PCN 購入
OP400GSZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.21 Y  成分表 PCN 購入
OP400HPZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 6.31 $ 5.68 Y  成分表 PCN 購入
OP400HS 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 7.14 $ 6.42 N  成分表 PCN 購入
OP400HS-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.42 N  成分表 PCN 購入
OP400HSZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 6.31 $ 5.68 Y  成分表 PCN 購入
OP400HSZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.68 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる