シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP37:  オペアンプ、ローノイズ、高精度、高速、ゲイン5以上

製品詳細

製品状況:生産/供給中

OP37は、OP27と同様に高性能ですが、5倍以上のゲインを備えた回路に最適となるよう設計されています。この設計変更により、スルーレートは17V/μsに、ゲイン帯域幅積は63MHzに増大します。

OP37は、OP07の低オフセットと低ドリフトに加えて、高速とローノイズの特性を備えています。25μVに低減したオフセットと最大0.6μV/℃のドリフトにより、OP37は、高精度の計測機器のアプリケーションに理想的です。卓越したローノイズ(10Hzでen=3.5nV/Hz)、2.7Hzの1/fローノイズ・コーナー周波数、および180万倍の高ゲインにより、ローレベル信号の正確な高ゲイン増幅が可能です。

±10nAの低入力バイアス電流と7nAのオフセット電流を、バイアス電流のキャンセル回路によって達成しています。通常、軍用温度範囲でIBとIOSはそれぞれ±20nAと15nAに保持されます。

出力段は、良好な負荷駆動能力を備えています。600Ω負荷に対して±10Vのスイングと低出力歪みが保証されるため、OP37はプロ向けオーディオ・アプリケーションとして優れたデバイスです。

特長と利点

  • 低ノイズ:80nV p-p(0.1~10Hz)、3nV/√Hz@1kHz
  • 低オフセットドリフト:0.2µV/℃
  • 高スルーレート:17V/µs、ゲイン帯域幅:63MHz
  • 低入力オフセット電圧:10µV
  • 優れたCMRR特性:126dB(コモンモード電圧@11V)
  • 高オープン・ループ・ゲイン:180万倍
  • 5倍以上のゲインで725、OP07、SE5534とピン互換

OP37 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP37: Low Noise, Precision, High Speed Operational Amplifier (AVCL>5) Data Sheet (Rev B, 12/2002) (pdf, 561 kB)  データシート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Op-Amp Issues--Noise 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-6
Op-Amp Issues

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航空宇宙関連情報 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP37 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP37EPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.50 $ 3.14 Y  成分表 PCN 購入
OP37EZ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 工業用 Tube, 48 $ 13.29 $ 12.63 N  成分表 PCN 購入
OP37GPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.36 $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入
OP37GSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.27 $ 1.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP37GSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP37GSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる