シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8510:  オペアンプ、JFET入力段、シングル、高精度、低ノイズ、低入力バイアス電流

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8510製品紹介ビデオあります

AD8510/AD8512/AD8513は、それぞれシングル、デュアル、クワッドの高精度JFETアンプで、低オフセット電圧、低入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ、低入力電流ノイズを特長としています。

低オフセット、ローノイズ、非常に低い入力バイアス電流の組み合わせにより、これらのアンプは特に高インピーダンス・センサーの増幅およびシャントを使う高精度電流計測に最適です。DC的高精度、ローノイズ、高速セトリング・タイムの組み合わせにより、医療機器、電子計測機器、自動テスト装置において高精度が得られます。多くの競合するアンプとは異なり、AD8510/AD8512/AD8513は非常に大きな容量負荷でも高速なセトリング性能を維持します。多くの旧型JFETアンプとは異なり、AD8510/AD8512/AD8513では入力電圧が最大コモン・モード電圧範囲を超えても出力位相の反転は発生しません。

高速スルーレートと容量負荷での優れた安定性により、AD8510/AD8512/AD8513は高性能フィルタ用に最適です。低入力バイアス電流、低オフセット、ローノイズにより、フォトダイオード・アンプ回路で広いダイナミック・レンジが得られます。AD8510/AD8512/AD8513はローノイズおよび低歪み、高出力電流、優れた動作速度を持つため、オーディオ・アプリケーション向けにも最適です。

AD8510/AD8512は、両者とも8ピンの狭型SOIC_Nパッケージまたは8ピンのMSOPパッケージを採用しています。MSOPパッケージ部品は、テープとリールでのみ出荷しています。AD8513は14ピンのSOIC_NパッケージとTSSOPパッケージを採用しています。

全ての製品は、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • 計測機器
  • マルチポール・フィルタ
  • 高精度電流計測
  • フォトダイオード・アンプ
  • 各種センサー
  • オーディオ
  • 特長と利点

    • 高速セトリング時間:500ns(~0.1%)
    • 低オフセット電圧:400μV(最大)
    • 低オフセット・ドリフト:1µV/℃(typ)
    • 低入力バイアス電流:25pA(typ)@±15V動作時
    • 低ノイズ:8nV/√Hz@f=1kHz
    • 低歪み:0.0005%
    • 位相反転無し
    • ユニティ・ゲイン安定動作

    AD8510ピン配置

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績


    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD8510に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「J-FET入力、ローノイズ・アンプ」

    AD8510 AD8510はローノイズのP型ジャンクションFET入力アンプです。AD8510はセトリング時間:500nSS、スルレート 20V/uS、小信号帯域8MHZのAC特性を持ちオフセット電圧:0.4mV、入力バイアス電流75pAのP型JFET入力オペアンプです。

    この製品のここがおススメ
    汎用のJFET入力OPアンプAD711をベースにオフセット、ドリフト、ノイズなどの各種特性にわたって大幅に改善した高精度OPアンプです。

    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8510」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8510/AD8512/AD8513: Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current, Wide Bandwidth JFET Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev I, 03/2009) (pdf, 459 kB)  データシート PDF
    AD8510/AD8512/AD8513: 非常に低ノイズで低入力バイアス電流の広帯域高精度JFETオペアンプ (Rev I, 03/2009) (pdf, 764 kB)  データシート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0151: Versatile High Precision Programmable Current Sources Using DACs, Op Amps, and MOSFET Transistors  (pdf, 234 kB) 実用回路 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    設計ツール&シミュレータ HTML
    AD8510 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8510 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8510ARMZ 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 8 工業用 Tube, 50 $ 1.16 $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8510ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入
    AD8510ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.16 $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8510ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入
    AD8510ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.95 Y  成分表 PCN 購入
    AD8510BR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.82 N  成分表 PCN 購入
    AD8510BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.47 $ 2.33 Y  成分表 PCN 購入
    AD8510BRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.33 Y  成分表 PCN 購入
    AD8510BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.33 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    高精度オペアンプの評価ボード
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる