シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD704:  オペアンプ、クワッド、ピコアンペアのバイアス電流、バイポーラ対応

製品詳細

製品状況:生産/供給中

新規設計の場合は、より低消費で小型パッケージのAD8624を検討してください。

AD704はクワッド、低消費のバイポーラ・オペアンプで、BiFETアンプとしての小さな入力バイアス電流を備えており、動作温度にわたって非常に小さなIBドリフト特性を提供します。この製品は、ピコアンペアー・レベルの入力バイアス電流(室温でFET入力アンプと同等レベル)を実現するため入力段にスーパーベータ・バイポーラ入力トランジスタを使っており、IBは125℃で標準的にわずか5倍しか増加しません。(一方BiFETアンプではIBは10℃上昇するごとに倍倍と増えるので、結果的には125℃では1000倍ほどになります。)さらにAD704は150µVのオフセット電圧を実現し、高精度バイポーラ入力のオペアンプとしての低ノイズ特性も備えています。

この製品のバイアス電流はOP07のわずか1/20しかないため、AD704では、通常よく使われるバランシング抵抗を使う必要がありません。さらに、電流ノイズはOP07の1/5であるため、AD704は、より高い信号源インピーダンスで使用することに適しています。OP07の1/6の供給電流(アンプあたり)ですので、AD704は、今日のより高密度な回路ボードやバッテリ駆動のアプリケーションに適しています。

AD704は、高精度計測器の12ビットまたは14ビットのデータ・アクイジション・システムの低周波アクティブ・フィルタに、高品質の積分器として、用いるには優れた選択支といえます。AD704では、ユニティ・ゲインで安定動作するように、内部的に補正されています。AD704Jは商用温度範囲0℃~70℃にわたって適応しています。AD704Aは工業用温度範囲-40℃~+85℃、AD704Sはミリタリ-温度範囲-55℃~+125℃、MIL-STD-883B対応、にわたって適応しています。


アプリケーション
  • 工業用プロセス制御
  • 重量計
  • ECG/EKG 装置
  • 低周波アクティブ・フィルタ

特長と利点

  • 高精度、DC性能
    オフセット電圧:150µV(max)
    オフセット電圧ドリフト:1.5µV/℃(max)
    入力バイアス電流:270pA(max)
    バイアス電流ドリフト:0.3pA/℃(typ)
  • 低ノイズ:0.5µV p-p
  • 標準的ノイズ:0.1 Hz~10 Hz
  • 低消費電力:1アンプあたり600µA (max)
  • デュアル・バージョン:AD706

AD704ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD704/883B: Quad Picoampere Input Current, Precision, Bipolar Op Amp Military Data Sheet (Rev C, 08/2007) (pdf, 129 kB)  データシート PDF
AD704: Picoampere Input Current Quad Bipolar Op Amp Data Sheet  (Rev E, 01/2010) (pdf, 225 kB)  データシート PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD704 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD704 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD704AR-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 6.16 $ 5.54 N  成分表 PCN 購入
AD704AR-16-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.54 N  成分表 PCN 購入
AD704ARZ-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.43 $ 4.88 Y  成分表 PCN 購入
AD704ARZ-16-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.88 Y  成分表 PCN 購入
AD704JNZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 商用 Tube, 25 $ 5.04 $ 4.54 Y  成分表 PCN 購入
AD704JRZ-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 5.04 $ 4.54 Y  成分表 PCN 購入
AD704JRZ-16-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.54 Y  成分表 PCN 購入
AD704SE/883B 製品状況: 製造中 20 ld LCC 20 軍用 Tube, 54 $ 99.07 $ 94.12 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる