シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8500:  オペアンプ、マイクロパワー、高精、CMOS

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8500は、最大1µAの電源電流を特長とする低消費電力、高精度のCMOSオペアンプです。AD8500は最大1mVのオフセット電圧と代表値が1pAの入力バイアス電流の特性を備え、入力と出力両方のレールtoレール動作が可能です。AD8500は電圧範囲が+1.8~+5.5Vの単電源、または±0.9~±2.75Vの両電源で動作することができます。

AD8500は消費電流と入力バイアス電流が低く、しかも入力と出力両方のレールtoレール動作が可能であるため、バッテリ電源で動作する各種の携帯型機器のアプリケーションに最適です。その代表的なアプリケーションとして、ECG、パルス・モニタ、グルコース測定器、煙および火災検知器、振動モニタ、バックアップ用バッテリ・センサーが挙げられます。

入力と出力の両方でレールtoレールの振幅動作を行うことが可能な性能は、非常に低い電圧で動作するシステムでダイナミック・レンジと信号対ノイズ比を最大限に高くするうえで効果的です。AD8500はオフセット電圧が低いので、極度に大きい出力オフセット誤差を発生することなく、高ゲイン設定のシステムで利用することが可能であり、高い精度が常に維持されるので、システム・キャリブレーションを実行する必要がありません。

AD8500は工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様が完全に規定され、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で動作します。このオペアンプは、5ピンのSC70表面実装パッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 携帯型機器
  • リモート・センサ
  • 低消費電力フィルタ
  • スレッショールド検出器
  • 電流センシング
  • 特長と利点

    • 電源電流:1µA(max)
    • オフセット電圧:1mV(max)
    • 単電源または両電源動作
    • レールtoレール入力および出力
    • 位相反転なし
    • ユニティ・ゲイン安定動作

    AD8500ピン配置

    Of Note ...

    Technical Articles:
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
    AD8500: マイクロパワー、高精度のCMOSオペアンプ (Rev A, 08/2006) (pdf, 758 kB)  データシート PDF
    AD8500: Micropower Precision CMOS Operational Amplifier Data Sheet (Rev B, 02/2009) (pdf, 945 kB)  データシート PDF
    低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ 技術関連記事 HTML
    Low Power Amplifiers その他 HTML
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
    AD8500 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8500 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8500AKSZ-R2 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 250 $ 1.17 $ 1.17 Y  成分表 PCN 購入
    AD8500AKSZ-REEL 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 10000 - $ 0.71 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
    AD8500AKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SC70 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.71 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる