シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP2302:  ステップダウンDC-DCスイッチング・レギュレータ、2A

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細
ADP2302製品紹介ビデオあります

ADP2302/ADP2303は、固定周波数、電流モード制御のステップダウンDC-DC安定化電源で、パワーMOSFETを内蔵しています。 ADP2302/ADP2303は3.0V~20Vのいかなる入力電圧でも動作しますので、幅広いアプリケーションに適応します。ADP2302/ADP2303の出力電圧は、調整可能バージョンの製品では、0.8Vもの低い電圧まで調整可能で、固定出力バージョンの製品での現在提供可能な出力電圧は、5.0 V、3.3 V、2.5 Vです。700 kHzの動作周波数のため、小型インダクタとセラミック・コンデンサの利用が可能で、小型ソリュージョンを提供します。電流モードの制御は、高速で安定なライン電圧性能および負荷トランジエント性能を提供します。各ADP2302/ ADP2303製品は、内部にソフトスタート機能を内蔵しており、パワーアップ時の大きな突入電流を防止します。イネーブル入力を備えており、パワー・グッド信号をシーケンス・デバイスとして使用することが可能です。高精度なイネーブル・スレショールドを備えているため、他の入力/出力電源から容易にシーケンスできます。その他の特長として、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能、オーバ電圧保護(OVP)、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、それにオーバ電流保護機能(OCP)があります。

ADP2302/ ADP2303は、拡張パドル付8ピンSOICパッケージを採用し、-40℃~+125℃の接合温度範囲にわたって性能が仕様規定されています。

アプリケーション
  • 中間電源としてのレール変換(他の電源と負荷の間に挿入して異なる電圧源を作る)
  • DC/DCポイント・オブ・ロード(POL)アプリケーション
  • 通信関連、ネットワーキング装置
  • 工業用および計測機器
  • 健康機器、医療機器
  • 民生用電子機器

特長と利点

  • 広い入力電圧範囲:3.0 V~20 V
  • 最大負荷電流:2A(ADP2302)
  • 全温度範囲にわたる出力精度:±1.5%
  • 出力電圧は0.8 V下げることが可能
  • スイッチング周波数:700kHz
  • 電流モード制御アーキテクチャ
  • 自動PFM/PWMモードの切り替え機能
  • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル・ピン
  • ハイサイドMOSFETを内蔵
  • ブースト用ダイオード内蔵
  • 内部補償とソフトスタート機能内蔵
  • パワー・グッド出力を装備
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)機能を内蔵
  • 過電流保護(OVP)機能
  • サーマル・シャットダウン(TSD)機能内蔵
  • 拡張パドル付8ピンSOICパッケージを採用

ADP2302回路図

日本法人おススメ・ルーキーズ

ルーキーズ製品

ルーキーズ製品の特長は?

    おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
    最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
    発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


ルーキーズ製品のメリット

    サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
    充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADP2302に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:
       「ADP2302 シンプルに設計できる汎用スイッチング・レギュレータ

ADP2302ビデオ シンプルに設計できる汎用スイッチング・レギュレータです。ADIsimPowerで周辺部品を選定して、組むことができるので、簡単に設計することができます。

この製品のここがおススメ
2Aの電流制御型降圧コンバータです。700kHzの高速スイッチング周波数により、インダクタの小型化が可能です。またハイサイドのMOSFETや、ソフト・スタートなどの多くの機能が内蔵されているため、多岐の用途でご使用いただけます

サンプル請求

    クイック有償サンプル
ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADP2302」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。




   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP2302/ADP2303: 2A/3A、20V、700kHz、非同期整流降圧レギュレータ (Rev 0, 07/2010) (pdf, 1301 kB)  データシート PDF
ADP2302/ADP2303: 2 A/3 A, 20 V, 700 kHz, Nonsynchronous Step-Down Regulators (Rev A, 06/2012) (pdf, 1002 kB)  データシート PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-189: Evaluation Board for the 2 A/3 A, 20 V, Nonsynchronous Step-Down Regulators  (pdf, 883 kB) ユーザー・ガイド PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP2302 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2302ARDZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 $ 1.24 $ 1.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP2302ARDZ-2.5 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 - $ 1.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP2302ARDZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADP2302ARDZ-3.3 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 - $ 1.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP2302ARDZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADP2302ARDZ-5.0 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 - $ 1.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADP2302ARDZ-5.0-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADP2302ARDZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.12 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP2302 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2302-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる