シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP1607:  DC/DCコンバータ、2MHz、昇圧、同期型

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP1607は、高効率、同期型、固定周波数のステップアップDC/DCスイッチング・コンバータで、携帯用アプリケーションで使うため1.8V~3.3V間で調整可能な出力電圧を備えています。

2MHzの動作周波数は、小型のフットプリント、少数の外付け部品のみの使用を可能としています。更に、同期式整流、内部補正、内部の固定電流制限および電流モードのアーキテクチャによって、優れたトランジエント応答と最小数の外部部品数を可能としています。

その他の特長として、固定PWM、軽負荷のPFMモード、真の出力アイソレーション、サーマル・シャットダウン(TSD)機能、ロジック制御が可能、などがあります。鉛フリーの薄型6ピンLFCSPパッケージで供給され、ADP1607は携帯用デバイスにとって効率の良い電源変換を提供します。

アプリケーション

  • 1セルと2セルのアルカリ・イオンとNiMH / NiCd(ニッケル水素 / ニッケル・カドニウム)電池むけ電源用デバイス
  • ポータブル・オーディオ、計測機器、医用機器
  • ソーラー電源(太陽光発電)のアプリケーション
  • 超小型ハードディスク用電源
  • 電源用LEDによる状態インジケータ

特長と利点

  • 最大96%の効率
  • 入力電圧範囲:0.8V~VOUT
  • 入力スタートアップ電圧:0.9V
  • 出力電圧範囲:1.8V~3.3V
  • 静止時電流:23μA
  • 固定PWMと軽負荷時のPFMモード・オプション
  • 同期式整流
  • 真のシャットダウンによる出力アイソレーション
  • 内部ソフトスタート機能、補正と電流制限機能を内蔵
  • 2mm×2mmの6ピンLFCSPパッケージ
  • 小型ソリューション・サイズ

ADP1607 動作回路例

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP1606/ADP1607: 2 MHz, Sychronous Boost DC-to-DC Conveters Data Sheet (Rev D, 08/2014) (pdf, 513 kB)  データシート PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
UG-488: Evaluating the ADP1606/ADP1607 2 MHz, Synchronous Boost, DC-to-DC Converters  (pdf, 151 kB) ユーザー・ガイド PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
Vin (max) V Iout A
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP1607 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP1607-001-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board, PWM Mode Only $ 60.00 Yes -
ADP1607-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board, Automatic PFM/PWM Switching Mode $ 60.00 Yes -
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる