シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM1184:  電圧モニタ、0.8%精度、クワッド

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM1184は4チャンネルの電圧モニタ用デバイスが集積化されています。デバイスの電源としてのVCCピンには2.7V~5.5Vの電圧を必要とします。

4つの高精度コンパレータが、4つの電圧レールを監視します。各コンパレータは、最悪でも0.8%の精度を持った0.6Vのリファレンスを備えています。

VIN1、VIN2、VIN3、VIN4ピンに外部から接続する抵抗ネットワークによって、監視したい供給電源レールのトリップ・ポイントを設定します。

ADM1184は4つのオープン・ドレイン出力を備えています。これらの出力のうちOUT1~OUT3は電源電圧イネーブル出力として使うことができ、PWRGDピンは、モニタする電圧全てが期待値のスレショールドを上回ったときの、共通のパワー・グッド出力表示となります。

OUT1~OUT3はそれぞれに関連するVINX(VIN1、VIN2、VIN3)入力によって左右されます。もしVINXによってモニタされている電源が、プログラムされたスレショールド以下に降下すると、関連したOUTXピンとPWRGDがディセーブルとなります。

PWRGDは、モニタしている全ての電源の状態の共通したパワー・グッド出力表示です。PWRGD出力が成立するには内部での190ms(typ)ほどの遅延があります。もしVIN1、VIN2、VIN3あるいはVIN4がプログラムされたスレショールド以下に降下した場合は、PWRGDは即座に成立しません。

この製品は10ピン・ミニ・スモール・アウトライン(MSOP)パッケージを採用しています。

アプリケーション

  • モニタ、アラーム機能
  • 通信
  • マイクロプロセッサ・システム
  • PCサーバー
  • 特長と利点

    • VCCピンに2.7V~5.5V電源
    • 4つの入力で、外部抵抗デバイダでプログラムされる異なった電圧レベルをモニタすることが可能
    • 3つのオープン・ドレイン・イネーブル出力(OUT1、OUT2、OUT3)
    • 0.8%精度のコンパレータを介して4つの電源をモニタ.
    • オープン・ドレインの電源正常(パワー・グッド)出力(PWRGD)
    • PWRGD成立のための190msの内部遅延
    • 10ピンMSOP

    ADM1184 機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM1184: 0.8% Accurate Quad Voltage Monitor Data Sheet (Rev 0, 03/2008) (pdf, 262 kB)  データシート PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
    パワーマネジメントに、新たなパワーを。 メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADM1184 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADM1184EBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 100.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる