シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8202:  ディファレンス・アンプ、高い同相電圧、単電源

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 代替新製品:
AD8208:強化された入力過電圧保護、ESD保護およびEMIのフィルタリングを提供します。

AD8202は、単電源のディファレンス・アンプで、大きなコモンモード電圧(CMV)上に現れる小さな差動電圧をローパス・フィルタリングし増幅します。入力コモンモード電圧範囲は、5V電源使用時では、-8V~+28Vに拡張されています。

AD8202は、ダイまたはパッケージ形状で供給されます。MSOPとSOICパッケージ品は、-40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって、仕様化されていますので、AD8202は多くの車載プラットホームとして使うには非常に適しています。

車載プラットホームでは、システム制御を向上させるため堅牢で高精度の要求があります。AD8202は優れたACおよびDC性能仕様を提供し、ユーザー・システムにおける誤差を最小化します。SOICパッケージでの代表的なオフセットとゲイン・ドリフトは、それぞれ0.3μV/℃および1ppm/℃となっています。MSOPパッケージでの代表的なオフセットとゲイン・ドリフトは、それぞれ2μV/℃および1ppm/℃となっています。また、この製品はDC~10kHz間で80dBのCMRR(min)を提供します。 AD8202の機能として、プリアンプA1の出力に外部100kΩの抵抗を付けられることがあります、これによってローパス・フィルタリングが可能となり、20倍以上のゲインを構築することが可能となります。

アプリケーション
  • トランスミッション制御
  • デーゼル噴射制御
  • エンジン・マネージメント
  • 適応走行制御
  • 車両ダイナミック制御

特長と利点

  • 高い同相電圧範囲:5V電源時で-8~+28V
  • 動作温度範囲:
    パッケージ:-40~+125℃
  • ローパス・フィルタ・オプション:単極または2極
  • ±1mVのオフセット電圧
  • ±1ppm/℃(typ)のゲイン・ドリフト
  • 80dBのCMRR(min)、DC~10kHz時

機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8202 Known Good Die Data Sheet  (Rev 0, 03/2012) (pdf, 135 kB)  データシート PDF
AD8202: High Common-Mode Voltage, Single-Supply Difference Amplifier Data Sheet (Rev H, 05/2013) (pdf, 340 kB)  データシート PDF
AN-683: AC 励起による歪みゲージ測定  (pdf, 122 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-683: Strain Gage Measurement Using an AC Excitation  (pdf, 122 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-671: 計装アンプ回路でRFI整流誤差を低減する方法  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-245: ちょっと変わった設計の問題を解決する計装アンプ  (pdf, 767 kB)
計装アンプはこれまでトランスデューサのコンディショニング用にのみ使用されるデバイスと考えられていましたが、ほかのさまざまなアプリケーションでもその特長を利用することで性能向上が図れます。
アプリケーション・ノート PDF
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
アプリケーション・ノート PDF
AN-244: IC計装アンプのユーザ・ガイド  (pdf, 347 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) アプリケーション・ノート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
Analog Dialogue Vol.43 No.10
輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技術関連記事 DOC
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
アナログ・デバイセズの最新車載用半導体技術 (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
オペアンプの専用帰還ピンで高性能レベルの実現を助ける    

御社の高速オペアンプには新しいピン配置を持った製品がありますね。ずいぶん久しぶりにピン配置を変更したのはなぜですか?
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8202 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8202W-KGD-R7 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 Auto Reel, 5000 - $ 2.01 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8202WYC-P7 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 Auto Reel, 5000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN お問い合わせ
AD8202WYRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Tube, 50 $ 1.84 $ 1.78 Y  成分表 PCN 購入
AD8202WYRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 Auto Reel, 3000 - $ 1.78 Y  成分表 PCN 購入
AD8202WYRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 $ 1.84 $ 1.78 Y  成分表 PCN 購入
AD8202WYRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 - $ 1.78 Y  成分表 PCN 購入
AD8202YRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.56 $ 1.51 Y  成分表 PCN 購入
AD8202YRMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.56 $ 1.51 Y  成分表 PCN 購入
AD8202YRMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 1.56 $ 1.51 Y  成分表 PCN 購入
AD8202YRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.56 $ 1.51 Y  成分表 PCN 購入
AD8202YRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.56 $ 1.51 Y  成分表 PCN 購入
AD8202YRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 1.56 $ 1.51 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる