シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP225:  電圧レギュレータ、デュアル、300mA出力調整可能、低ノイズ、QOD、高PSSR

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

300mAの調整可能出力を持つデュアルADP223/ADP225と固定出力のデュアルADP222/ ADP224は、高PSRR、低ノイズ、低静止時電流と低いドロップアウト電圧を備えた安定化電源で、厳しい性能と省ボードスペースの要求のある無線アプリケーションにとっては最適です。

ADP225は、低いヘッドルーム電圧で動作していても100kHzほどの高い周波数に対して60dB以上の電源電圧除去特性を維持する電源です。ADP225は、ノイズ・バイパス用コンデンサを必要とせずに、競合のLDOよりも優れたノイズ性能を提供します。過電流とサーマル保護回路は、逆条件下のダメージを保護します。

ADP224とADP225はそれぞれADP222とADP223と同じですが、出力の急速放電(QOD)機能が加わっています。ADP224は、小型8ピン、2mm×2mmのLFCSPパッケージで供給され、超小型1μF(±30%)のセラミック出力コンデンサで安定な動作が得られるため、幅広い携帯機器の電源としては、最小の必要ボード面積ですみます。

低い静止時電流、低いドロップアウト電圧、そして広い入力電圧範囲を備えたADP225は、携帯機器のバッテリの寿命を拡張します。

アプリケーション
  • 携帯電話
  • デジタルカメラおよびオーディオ・デバイス
  • バッテリ駆動やポータブルな装置
  • ポータブル医用機器
  • ポストDC/DCレギュレータ

特長と利点

  • 入力電圧範囲:2.5 V~5.5 V
  • 小型8ピン2mm×2mm、LFCSPパッケージ
  • 初期精度: ±1%
  • 高PSRR:
    70dB@10kHz
    60dB@100kHz
    40dB@1MHz
  • 低ノイズ:
    27 μVrms@VOUT=1.2V
    50 μVrms@VOUT=2.8V
  • 優れた過渡応答特性
  • 低いドロップアウト電圧:170 mV@300mA負荷時
  • 無負荷時、両LDOイネーブル状態でのグランド電流:65μA(typ)
  • クイック出力放電 (QOD) - ADP224/ADP225
  • 過電流と過熱保護機能

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP225 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる