シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP170:  リニア・レギュレータ、300 mA、CMOS、低静止電流

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    ADP170の製品紹介ビデオを視聴する

ADP170/ADP171は、低電圧入力、低静止電流、ロー・ドロップアウト(LDO)のリニア・レギュレータで、入力電圧は1.6V~3.6Vで動作し、出力電流は最大300 mAまで供給することができます。300mA負荷で55mVと低いドロップアウト電圧であるため効率を向上するとともに、広い入力電圧範囲にわたって動作することができます。また、無負荷時の静止電流が23µAと小さいため、ADP170/ADP171はポータブル機器のバッテリ動作に最適なデバイスです。

ADP170は、0.8~3.0V範囲で31種の固定出力電圧オプションがあります。ADP171は調整可能バージョンで、外部のデバイダを介して0.8~3.0Vの範囲で出力電圧が得られます。ADP170/ADP171は、小型1µFのセラミック出力キャパシターで安定な動作が得られるように最適化されています。デジタル・プロセッサーの電源に最適で、ADP170/ADP171は優れたトランジエント性能を備えており、ボード・スペースは最小限で済みます。汎用タイプのLDOと比較するとADP170/ADP171は、100kHzで20dB~40dB以上優れた供給電源の除去比(PSSR)を備えていますので、ADP170/ADP171は、A/Dコンバータ(ADC)やミックスドシグナル・プロセッサー・システムなどの電源として最適といえ、小型のバイパス・キャパシタを使うだけで、すみます。さらに、追加のバイパス・キャパシタを必要としない低出力ノイズ性能は、プリント回路ボード(PCB)の部品数をさらに低減することができます。

短絡回路防止とサーマル・オーバロード保護回路は、逆条件化からのダメージを保護します。ADP170/ADP171は、数多くのポータブル電力アプリケーションに適応した最小ピン数ソリューションである、超小型5ピンTSOPで供給されます。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタル・カメラおよびオーディオ機器
  • 携帯/バッテリ・パワーの装置
  • DSP/FPGAマイクロプロセッサ電源
  • ポストDC-DCレギュレーション
  • 特長と利点

    • 最大出力電流300 mA
    • 入力電圧範囲1.6 V~3.6V
    • 低静止電流:
      IGND=23μA(0mA負荷時)
      IGND=170µA(300mA負荷)
    • 低シャットダウン電流:1µA以下
    • 低いドロップアウト電圧:66 mV@300mA負荷
    • 出力電圧精度 ±1%
    • 31種の固定.電圧出力のオプション:0.8V~3.0V(ADP170)
    • 出力電圧調整可能オプション0.8~3.0V(ADP171
    • ライン、負荷、温度についての精度 ±3%
    • 小型の1µFセラミック出力コンデンサで安定に動作
    • 10kHzで70dB、1kHzで73dBのPSSR性能

    ADP17回路図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADP170_171: 300mA、低静止電流、CMOSリニア・レギュレータ (Rev A, 06/2009) (pdf, 946 kB)  データシート PDF
    ADP170_171: 300 mA, Low Quiescent Current, CMOS Linear Regulators Data Sheet (Rev B, 05/2010) (pdf, 602 kB)  データシート PDF
    AN-1072: 低ドロップアウト・レギュレータの活用方法  (pdf, 447 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
    This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
    アプリケーション・ノート PDF
    Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
    Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs.
    Webcasts WEBCAST
    Analog Dialogue Vol.43 No.8未発表論文から 低ドロップアウト・レギュレータを活用する方法 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    LDO設計とアプリケーションの基礎 技術関連記事 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are LDOs and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
    ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
    Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADP170 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP170AUJZ-1.2-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.33 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADP170AUJZ-1.5-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.33 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADP170AUJZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.33 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADP170AUJZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.33 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADP170AUJZ-2.8-R7 製品状況: 製造中 5 ld TSOT 5 工業用 Reel, 3000 - $ 0.33 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADP170 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADP170-1.8-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる