シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP5065:  高速バッテリ充電、充電管理用IC、パワー経路とUSB互換性付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP5065チャージャ(充電用IC)は、USB2.0、USB3.0と、USBバッテリの充電仕様1.1に完全な互換性を持ち、家庭用コンセントからの充電、カー・チャージャからの充電あるいはUSBのホスト・ポートからミニのUSB VBUSピンを介して充電が可能となっています。

ADP5065は、4V~5.5Vの入力電圧範囲で動作しますが最大20Vまでの電圧許容があります、従って無接続または接続している期間のUSBバスのスパイクについての心配はありません。

ADP5065では、DC / DCのチャジャ出力とバッテリの間にFETを内蔵していることを特長としています。これは、バッテリのアイソレーション、すなわち、空のバッテリあるいはバッテリが接続されていない状態のシステムへとのアイソレーレションを許容しますので、USB電源へ接続するシステム機能が直ちに可能となります。

USB源(これは外部USB検出チップによって検出されますが)のタイプに基づき、ADP5065は、最適な充電とUSB適合のための正しい電流制限を与えるように設定することが出来ます。

AP5065は、非常に小さい、薄型20ピンのWLCSP(0.5mmピッチ・スペース)パッケージで供給されます。

全ての機能を果たすためには、わずか5つの薄型外付け部品、4つのセラミック・コンデンサ(そのうちの1つはバッテリのフィルタ用コンデンサ)と1つのマルチ・レイヤ・インダクタ、のみを必要とします。これらの部品に追加として、オプションとして空のバッテリ状態のデフォルト設定用抵抗があります。このような構成は、非常に小さなPCB面積で可能で、USBでのバッテリ充電と電源供給に対して統合され性能強化されたソリューションを提供します。

アプリケーション

  • デジタル静止画カメラ(DSC)
  • デジタル・ビデオ・カメラ
  • 単一セルのリチウム・イオンを使った携帯用装置
  • PDA、オーディオ、GPSデバイス
  • 携帯電話

特長と利点

  • 3MHzのスイッチング・モード充電
  • 専用充電器から1.25Aの充電電流
  • 500mAのUSBホストから最大680mAの充電電流
  • 動作入力電圧:4.0V~5.5V
  • 許容入力電圧範囲:-0.5V~+20V(USBバス)
  • バッテリと充電出力間の空バッテリ・アイソレーション用FET内蔵
  • バッテリ温度が制限を超えた場合の自動充電シャットダウン用バッテリのサーミスタ入力
  • JEITAのリチウム・イオン・バッテリの充電温度仕様に準拠
  • バッテリが最小要求レベルまでシステムターン・オンでSYS_EN_OKフラッグによって保持する機能。最小バッテリ電圧、および / または最小バッテリ充電レベル要求のためのシステム・スタートアップの保障が可能
  • C/20、C/10および特別な電流レベル選択のECOによるプログラミング機能

ADP5065 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP5065: Fast Charge Battery Manager with Power Path and USB Compatibility Data Sheet (Rev D, 02/2013) (pdf, 1707 kB)  データシート PDF
UG-415: ADP5065 Evaluation Board Manual  (pdf, 1680 kB) ユーザー・ガイド PDF
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP5065 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP5065CB-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
USB-SDP-CABLEZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 89.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる