シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD847:  オペアンプ、高速、低消費電力、モノリシック

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD847 製品紹介ビデオあります

AD847は、低価格で優れたAC/DC性能と低消費電力を提供する画期的な高速アンプです。この卓越したDC性能は、3500V/V(500Ωの負荷)のオープン・ループ・ゲインや0.5mVの低入力オフセット電圧など、±5Vでの仕様で明らかです。

製品の詳細は製品ビデオ: 大きな容量負荷でも安定動作を保証したアンプをご覧ください。

コモンモード除去比は最小78dBで、出力電圧スイングは150Ωの負荷に対して±3Vです。アナログ・デバイセズは、ローノイズのAD829(1.7nV/√Hz)から究極のビデオ・アンプAD811(差動ゲイン:0.01%、差動位相:0.01°)に至るまで、30を超える高速アンプを提供しています。

特長と利点

  • 優れた性能
    高いユニティ・ゲイン帯域幅:50MHz
    低い供給電流:5.3mA
    高スルーレート:300V/μs
    優れたビデオ特性
    容量性負荷の駆動
    高速セトリング時間:65ns(0.1%、10Vステップ)
  • 優れたDC特性
    高オープンループ・ゲイン:
    5.5V/mV(RLOAD=1kΩ)
    低オフセット電圧:0.5mV
  • ±5Vと±15V動作で仕様化
  • 種々のオプションで供給
    プラスチックDIP、SOIC
    サーディップパッケージ
    MIL品
    テープ&リール(EIA-481A)も可
  • デュアル版も用意(AD827、8ピン)
  • LM6361の上位互換

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD847: Military Data Sheet (Rev A, 05/1991) (pdf)  データシート PDF
AD847: 高速低消費電力 モノリシック・オペアンプ (Rev F, 09/1996) (pdf, 1588 kB)  データシート PDF
AD847: High Speed, Low Power Monolithic Op Amp Data Sheet  (Rev F, 09/1996) (pdf, 241 kB)  データシート PDF
AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-551: ADV7172 / ADV7173ビデオ・エンコーダのパワー・マネジメント  (pdf, 350 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-551: Power Management of the ADV7172/ADV7173 Video Encoder  (pdf, 38 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
アプリケーション・ノート PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
アプリケーション・ノート PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Misled  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-033: 電圧帰還型オペアンプのゲインと帯域幅  (pdf, 0) チュートリアル PDF
MT-032: 理想的な電圧帰還(VFB)オペアンプ  (pdf, 443 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-101: 8ピンSOICパッケージ採用高速シングル・オペアンプのユニバーサル評価用ボード  (pdf, 189 kB) ユーザー・ガイド PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航空宇宙関連情報 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
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
使用しないオフセット調整端子 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
*使用方法については日本語版がございます。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
オペアンプの安定性
オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
各種計算ツール HTML
AD847 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD847 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-8964701PA 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 35.11 $ 31.72 N  成分表 PCN 購入
AD847AQ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 工業用 Tube, 48 $ 5.66 $ 5.09 N  成分表 PCN 購入
AD847AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 4.14 $ 3.50 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD847AR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.50 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD847AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 - $ 3.50 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD847ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.76 $ 3.19 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD847ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.19 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD847ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 3.76 $ 3.19 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD847JCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 100 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD847JN 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 3.75 $ 3.18 N  成分表 PCN 購入
AD847JNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 3.42 $ 2.89 Y  成分表 PCN 購入
AD847JR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 4.68 $ 3.18 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD847JR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 - $ 3.18 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD847JR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 750 - $ 3.18 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD847JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 4.27 $ 2.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD847JRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 - $ 2.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD847JRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 750 - $ 2.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD847SCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 100 - $ 19.48 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD847SQ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 17.02 $ 16.16 N  成分表 PCN 購入
AD847SQ/883B 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 31.91 $ 28.73 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD847 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD847AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD847ARZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL $ 7.52 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる