シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7839:  13ビットD/Aコンバータ、オクタル、パラレル入力、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7839は、8個の13ビット電圧出力D/Aコンバータ(DAC)を1つのモノリシック・チップ上に搭載しています。±5Vのリファレンス電圧から±10Vのフルスケール範囲の電圧を出力します。内蔵されるDAC AとB用に1個、DAC GとH用に1個、そしてDAC C、D、E、F用に1個の合計3個の差動電圧リファレンスを個別に備えています。WRとCSの各入力およびA0~A2のDACチャンネル・アドレス・ピンを用いる制御によって、外部バスから入力ラッチの1つにロードされる13ビットのパラレル・データを受け入れます。新しいデータがDACレジスタにロードされると同時に、DAC出力をアップデートします。各DAC出力は、外部DACオフセット電圧がDUTGNDピンを使用して挿入されるゲイン2のアンプでバッファされます。AD7839には、44ピンのPQFPパッケージがあります。

アプリケーション
  • 自動テスト装置(ATE)
  • プロセス・コントロール
  • 汎用計測機器
  • 特長と利点

    • 1パッケージに8個の13ビットDACを集積
    • 電圧出力
    • 個々のDACのオフセット調整可能
    • リファレンス範囲:±5V
    • 最大出力電圧範囲:±10V
    • 設定電圧にクリア機能
    • 44ピンMQFPパッケージ

    Functional Block Diagram for AD7839

    AD7839 Diagram
    Functional Block Diagram for AD7839

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7839: Octal 13-Bit, Parallel Input, Voltage-Output DAC Data Sheet (Rev 0, 04/1999) (pdf, 153 kB)  データシート PDF
    denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
    アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
    製品カタログ PDF
    Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
    nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
    nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
    メディア掲載一覧 PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7839 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD7839 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7839EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる