シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5532B:  14ビットD/Aコンバータ、32チャンネル、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5532Bは、無限サンプル&ホールド・モードを追加した32チャンネルの電圧出力14ビットD/Aコンバータ(DAC)で、AD5532の仕様改良バージョンです。

AD5532Bは、AVCC=+5V±5%、DVCC=2.7~5.25V、VSS=-4.75~-16.5V、VDD=8~16.5Vの電源電圧条件で動作し、安定した+3Vのリファレンス電圧をREF_INピンに入力し、オフセット電圧をOFFS_INピンに入力する必要があります。パッケージは、12×12mmの74ピンCSPBGAです。

AD5532Bと同様のデバイスですが、サンプル&ホールド・モード専用として仕様規定され、DAC動作モードを備えていないAD5533Bもあります。

  AD5532ABC-1 AD5532BBC-1 Mode
Offset Error ±50 mV ±10 mV max (±1 mV typ) I-SHA
TUE Not spec'd ±12 mV max (±2 mV typ) I-SHA
Gain 3.46/3.52/3.6 3.51/3.52/3.53 min/typ/maxtd> I-SHA
DAC Full Scale Error ±2% -1%, +0.5% DAC

特長と利点

  • 高集積:12×12mmのCSPBGAパッケージに32チャンネルD/Aコンバータを収納
  • 14ビットのモノトニシティ保障
  • 永久保持のサンプル&ホールド機能:±0.018%精度
  • 永久保持のサンプル&ホールド機能:無調整で±2.5mVの誤差
  • 電圧出力レンジは調整可能
  • リード・バック機能つき
  • DSP / マイコン互換のシリアル・インターフェース
  • 出力インピーダンス:0.5Ω
  • 出力電圧スパン:10V
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃

AD5532B 機能ブロック図

AD5532B 機能ブロック図
AD5532B 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5532B: 32-Channel, 14-Bit DAC with Precision Infinite Sample-and-Hold Mode  (Rev A, 09/2002) (pdf, 566 kB)  データシート PDF
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
製品カタログ PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
メディア掲載一覧 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5532B モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる