AD5516
製造中12ビットD/Aコンバータ、14ビット・インクリメント・モード付き、16チャンネル、バイポーラ電圧出力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$50.83
製品情報
- 高集積度:16チャンネルDACを12×12mm2 CSPBGAに収納
- インクリメント / デクリメント・モードによる14ビット分解能
- 積分非直線性:±2LSB
- 出力電圧範囲
±2.5V(-1)、±5V(-2)、±10V(-3) - 非同期リセット機能(リセットピン経由)
- PDピンを使用したパワーダウン機能
- シリアルSPIインターフェース
AD5516は74ボールCSPBGAパッケージの16チャンネル、12ビット・バイポーラ電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。14ビット分解能を可能にする特別なインクリメント / デクリメント・モードが備わっています。出力電圧範囲は固定されており、±2.5V(AD5516-1)、±5V(AD5516-2)、±10V(AD5516-3)です。DACレジスタの書込み動作は、3線式シリアル・インターフェースを通して実行します。シリアル・インターフェースは、標準のSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換性があり、最大20MHzのクロック・レートで動作します。各チャンネルのフィードバック抵抗へのアクセスには、RFB0からRFB15までのピンを使用します。
ドキュメント
データシート 1
製品ハイライト 3
ソリューション・カタログ 1
製品ハイライト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5516ABCZ-1 | 74-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) | ||
| AD5516ABCZ-3 | 74-Ball CSPBGA (12mm x 12mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD5516ABCZ-1 | ||
| AD5516ABCZ-3 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD5516ABCZ-1 | ||
| AD5516ABCZ-3 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く