AD5379
製造中14ビットD/Aコンバータ、40チャンネル、バイポーラ電圧出力
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$96.93
製品情報
- 高集積:13×13mmのCSPBGAパッケージに40チャンネルD/Aコンバータを内蔵
- システム・キャリブレーション機能によるオフセットとゲインの設定
- 出力電圧スパン:3.5×VREF(+)
- 最大出力電圧スパン:17.5V
- バッファされた電圧出力
- ユーザー設定可能なREFGNDのクリア機能(CLRピン)
- RESETピンによるデジタル・リセット
- 全DAC出力の同時アップデート機能(LDACピン)
- シリアルSPIまたはパラレルインターフェース
- インクリメント / デクリメント・モード
AD5379は、40チャンネルのD/Aコンバータ(DAC)と40個の出力アンプ(ゲイン付き)を1個の108ボールCSPBGAパッケージに内蔵しています。この内蔵DACはすべて、14ビットまでの単調増加性を備えています。各DACの最大出力電圧スパンは17.5Vです。-3.5Vと+5Vのリファレンス電圧を使用する場合の出力電圧範囲は、-8.75~+8.75Vに相当します。
AD5379の各チャンネルは、プログラマブル・ゲインおよびオフセット・レジスタを備えています。この2つのレジスタへの書込み動作によって、ユーザーは個々のDACの出力電圧範囲とスパンをデジタル調整できるため、システム・キャリブレーションが容易になります。各DAC出力は、外部のREFGND入力を基準にしてチップ内部でバッファされます。CLRピンを使用して、DAC出力をREFGNDにスイッチすることも可能です。
このデバイスはパラレル・インターフェースを備えており、WRとCSの各入力およびA0~A7のDACチャンネル・アドレス・ピンを用いた制御によって、入力レジスタの1つに14データ・ビットをロードします。SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、およびDSPインターフェース標準とコンパチブルな3線式のシリアル・インターフェースも備えています。システム内での複数のデバイスのリンク接続を容易にするシリアル・デイジーチェーン・モードを利用できます。LDAC機能を使用して、40チャンネルすべてを同時にアップデートできます。
ドキュメント
データシート 1
製品ハイライト 3
ソリューション・カタログ 1
製品ハイライト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5379ABCZ | 108-Ball CSPBGA (13mm x 13mm x 1.7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD5379ABCZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く