シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD5378:  14ビットD/Aコンバータ、32チャンネル、シリアル / パラレル入力、バイポーラ電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5378では、32個の14ビットDACが1つのCSPBGAパッケージに含まれています。AD5378は、VREF(+)とVREF(-)入力に与えられる電圧によって決定されるバイポーラ出力範囲を提供します。最大出力スパンは17.5Vで、-8.75~+8.75Vのバイポーラ出力に対応します。そしてVREF(-)=-3.5VとVREF(+)=+5Vのリファレンス電圧も可能です。

AD5378は、±11.4Vから±16.5Vの広いVSS / VDD電源電圧範囲にわたって動作が保証されています。出力アンプのヘッドルーム電圧としては、負荷電流1.5mAで2.5V、0.5mAの負荷電流時では2Vを必要とします。

AD5378はダブルバッファされたパラレル・インターフェースを備えており、14個のデータ・ビットが、WRCSの制御とDACチャンネルのアドレス・ピン(A0~A7)にしたがって入力レジスタの1つにロードされます。また、この製品は、SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つ高速シリアル・インターフェースを備えており、最大50MHzのクロック速度で動作することができます。

DAC出力はDACレジスタが新しいデータを受け取ったときに更新されます。すべての出力は、LDAC入力をロー・レベルにすることにより、同時に更新することができます。各チャンネルには、プログラマブル・ゲインおよびオフセット調整レジスタがあります。

各DAC出力は、外部のREFGND入力を基準としてゲイン倍され内蔵のバッファでバッファされます。また、DAC出力はCLRピンを介してREFGNDに切り替えることもできます。表1と表2に、多チャンネル数を持つバイポーラおよびユニポーラ電圧出力のDACに関する製品一覧を示します。

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)のレベル設定
  • 可変光減衰器(VOA)
  • 光スイッチ
  • 工業用制御システム

特長と利点

  • 13mm×13mmの108ボールCSPBGAパッケージを採用した32チャンネルDAC
  • 14ビットの単調性を保証
  • バッファされた電圧出力
    出力電圧スパン:3.5V×VREF(+)
    最大出力電圧スパン:17.5V
  • システム・キャリブレーション機能によりオフセットとゲインをユーザー設定可能
  • REFGNDを基準とした擬似差動出力も可能

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5378 機能ブロック図

 

AD5379の評価ボードをご購入いただけます。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5378: 32-Channel, 14-Bit, Parallel and Serial Input, Bipolar Voltage Output DAC Data Sheet (Rev A, 07/2009) (pdf, 751 kB)  データシート PDF
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
製品カタログ PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
メディア掲載一覧 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) メディア掲載一覧 PDF
Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD5378 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる