シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5371:  DAコンバータ、40チャンネル、14ビット、シリアル入力、電圧出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5371は、80ピンLQFPパッケージまたは100ボールのCSP_BGAパッケージに40個の14ビットD/Aコンバータ(DAC)を搭載しています。このデバイスのスパンはリファレンス電圧の4倍でバッファ付き電圧出力を提供します。各DACのゲインとオフセットは別々にトリミングして誤差を低減できます。デバイスは、柔軟性を高めるために8DAC構成の5グループに分割されています。3個のオフセットDACチャンネルによって、ブロックの出力範囲を調整できます。グループ0はオフセットDAC0で、グループ1はオフセットDAC1でグループ2~4はオフセットDAC2で調整できます。

AD5371は広い電源電圧範囲で動作が保証されています。VSSの電圧範囲は-16.5~-4.5V、VDDの電圧範囲は+9~+16.5Vです。出力アンプの必要なヘッドルームは、負荷電流が1mAで1.4Vの動作電圧になります。

AD5371は、SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPインターフェース規格と互換の高速シリアル・インターフェースを備えており、最大50MHzのクロック速度に対応します。更に100MHzのLVDSシリアルインターフェースも備えています。

DACレジスタは、新しいデータを受信すると更新されます。LDAC入力をローレベルにすることで、すべての出力を同時に更新できます。各チャンネルは、ゲインとオフセット誤差を除去するためのプログラマブルなゲインとオフセット調整レジスタを備えています。

各DAC出力は、外部のSIGGNDx入力を基準にオンチップで増幅、バッファされます。また、CLRピンを使ってDAC出力をSIGGNDxに切り替えることもできます。

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)のレベル設定
  • 可変光減衰器(VOA)
  • 光スイッチ
  • 工業用制御システム
  • 計測器

特長と利点

  • 80ピンLQFPまたは100ボールのCSP_BGAに40チャンネルDACを内蔵
  • 14ビットまで単調増加性を保証
  • 4×VREF(20V)の最大出力電圧スパン
  • 公称出力電圧範囲:-4~+8V
  • オフセットとゲインをユーザーが設定できるシステム・キャリブレーション機能
  • ユーザー定義のSIGGNDxに対するクリア機能
  • 複数の出力スパンを個別に利用可能

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5371 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5371: 40-Channel, 14-Bit, Serial Input, Voltage Output DAC Data Sheet (Rev B, 03/2008) (pdf, 644 kB)  データシート PDF
AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370  (pdf, 74 kB) アプリケーション・ノート PDF
AD536x, AD537x ファミリー製品一覧 製品一覧 HTML
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
製品カタログ PDF
D/A Converters Are Jammed With Functionality
(eeProductCenter, 11/1/2005)
関連記事 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
その他 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) その他 PDF
±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD536x_/7xの電圧計算
この設計補助ツールを使えば、AD536xやAD537xのDACシリーズの内部レジスタのさまざまな構成に基づいた出力電圧を計算できます。
設計支援 HTML
AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5371 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5371BBCZ 製品状況: 製造中 100 ball CSPBGA (10x10x1.35) 100 工業用 Tray, 184 $ 69.65 $ 59.20 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5371BBCZ-REEL 製品状況: 製造中 100 ball CSPBGA (10x10x1.35) 100 工業用 Reel, 1500 - $ 59.20 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5371BSTZ 製品状況: 製造中 80 ld LQFP (12x12x1.4mm) 80 工業用 Tray, 119 $ 69.65 $ 59.20 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD5371BSTZ-REEL 製品状況: 製造中 80 ld LQFP (12x12x1.4mm) 80 工業用 Reel, 1000 - $ 59.20 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5371 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5371EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる