シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD5370:  シリアル入力の40チャンネル16ビット電圧出力DAC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD5370は、1個の64ピンLFCSPパッケージまたは64ピンLQFPパッケージに16ビットDACを40個内蔵しています。このデバイスのバッファ付き電圧出力は、リファレンス電圧の4倍の振幅まで出力可能です。各DACチャンネルのゲインとオフセットは、独立に調節して誤差を除去することができます。このデバイスでは8個のDACからなる5グループに分けてあるため、これまでにない柔軟性を提供します。3チャンネルのオフセットDACにより、ブロックの出力範囲が調整できます。グループ0はオフセットDAC 0により、グループ1はオフセットDAC 1により、グループ2~グループ4はオフセットDAC 2により、それぞれ調整することができます。

AD5370の動作は、VSS=-16.5V~-4.5VとVDD=+9V~+16.5Vの広い電源範囲で保証されています。出力アンプ・ヘッドルーム条件は、負荷電流1mAで1.4V 動作です。

AD5370は、SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSPの各インターフェース規格と互換性を持つ高速シリアル・インターフェースを内蔵し、最大50MHzのクロック速度で動作することができます。

DACレジスタは、新しいデータを受け取ったときに更新されます。すべての出力は、LDAC入力をロー・レベルにすることにより、同時に更新することができます。各チャンネルには、プログラマブルなゲインとオフセットの調整レジスタがあるため、ゲイン誤差とオフセット誤差を除去することができます。

バッファ付きの各DAC出力では、内部でSIGGNDx外部入力を基準としてゲインが決定されています。また、DAC出力はCLRピンを使って切り替えて、SIGGNDxに接続することもできます。

アプリケーション

  • 自動テスト装置(ATE)のレベル設定
  • 可変光減衰器(VOA)
  • 光スイッチ
  • 工業用制御システム
  • 計測機器

特長と利点

  • 64ピンLFCSPまたは64ピンLQFPのパッケージを採用した40チャンネルのDAC
  • 16ビットの単調性を保証
  • VREF (20V)の4倍の最大出力電圧範囲
  • 公称出力電圧範囲:-4V~+8V
  • 複数の独立な出力範囲が可能
  • システム・キャリブレーション機能によりオフセットとゲインをユーザー設定可能

    詳細はデータシートをご参照ください。

AD5370 機能ブロック図

OF NOTE ....

For an overview of the AD536x and AD537x products, view the AD536x, AD537x Family Selection Table.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD5370: シリアル入力の40チャンネル16ビット電圧出力DAC (Rev 0, 04/2008) (pdf, 977 kB)  データシート PDF
AD5370: 40-Channel, 16-Bit, Serial Input, Voltage-Output DACs Data Sheet (Rev 0, 04/2008) (pdf, 287 kB)  データシート PDF
AN-1215: 40 Channels of Programmable Industrial Level Output Span Using the AD5370 16-Bit Voltage Output DAC  (pdf, 79 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370  (pdf, 74 kB) アプリケーション・ノート PDF
Analog Dialogue.43 未発表論文2009年3月 高調波スペクトル成分によるDAC伝達関数の再構築 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
AD536x, AD537x ファミリー製品一覧 製品一覧 HTML
denseDAC™マルチチャンネルD/Aコンバータの拡張  (pdf)
アナログ・デバイセズのdenseDAC マルチチャンネルD/A コンバータ(DAC)は、8 ~ 40 チャンネルを備え、12 ~ 16 ビットの分解能を提供します。
製品カタログ PDF
D/A Converters Are Jammed With Functionality
(eeProductCenter, 11/1/2005)
関連記事 HTML
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC  (pdf, 1100 kB)
nanoDACおよびマルチチャンネルDAC:nanoDACのカタログです。
その他 PDF
Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) その他 PDF
±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD536x_/7xの電圧計算
この設計補助ツールを使えば、AD536xやAD537xのDACシリーズの内部レジスタのさまざまな構成に基づいた出力電圧を計算できます。
設計支援 HTML
AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD5370 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD5370BCPZ 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Tray, 260 $ 74.89 $ 63.65 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD5370BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 64 ld LFCSP (9x9mm, 7.10 exposed pad) 64 工業用 Reel, 750 $ 74.89 $ 63.65 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD5370BSTZ-REEL 製品状況: 製造中 64 ld LQFP (10x10mm) 64 工業用 Reel, 1500 - $ 63.65 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD5370 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD5370EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる