| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADXRS453: 高性能、デジタル出力ジャイロスコープ (Rev 0, 01/2011) (pdf, 1348 kB) | データシート | |
| ADXRS453: High Performance, Digital Output Gyroscope Data Sheet (Rev B, 12/2011) (pdf, 575 kB) | データシート | |
| AN-1073: Soldering Recommendations for the Ceramic Vertical Mount Package (pdf, 92 kB) | アプリケーション・ノート | |
| UG-260: ADXRS450/ADXRS453 Sensor Evaluation System (pdf, 2310 kB) | ユーザー・ガイド | |
| UG-246: Evaluation Board for the ±300°/sec, Single-Axis Digital Output Rate Gyroscope (pdf, 354 kB) | ユーザー・ガイド | |
| MS-2158: Gyro Mechanical Performance: The Most Important Parameter (pdf, 384 kB) | 技術関連記事 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADXRS453 Pmod Xilinx FPGA Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| ADXRS453 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms | デバイスドライバ | HTML |
| ADXRS453 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。