ADXRS450

新規設計に推奨

デジタル・ジャイロ・スコープ、±300°/sec、高振動耐性

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シングル・チップ上に全機能内蔵のジャイロ・スコープ
  • 角速度センシング:±300°/sec
  • 広い周波数範囲にわたる高い振動の除去
  • 優れたヌル・オフセットの安定性:25°/時
  • 2,000gのショック耐性
  • 16ビット・データ・ワードを持つSPIデジタル出力
  • 低ノイズで低消費
  • 3.3Vおよび5V動作
  • −40℃~+105℃動作範囲
  • 超小型、軽量、RoHS準拠のパッケージ
  • 2種のパッケージ・オプション:
    • 低価格SOIC_CAVパッケージ、ヨーレート(Z軸)応答、
    • 革新的なセラミック垂直マウント・パッケージ、ピッチ、ロールまたはヨーレート応答に適応可能
ADXRS450
デジタル・ジャイロ・スコープ、±300°/sec、高振動耐性
ADXRS450-fbl ADXRS450-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-ADXRS450Z

ADXRS450Z Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-ADXRS450Z is a simple breakout board that enables easy connection of an ADXRS450 into an existing system. The ADXRS450 is a digital-output, single-axis gyroscope with built-in temperature calibration.

The ADXRS450 is available in two packages: an SOIC package for yaw-axis rate sensing, and a vertical-mount package (VMP) for pitch- or roll-axis sensing. In applications requiring multi-axis sensing, the innovative VMP greatly simplifies assembly by eliminating the need for additional boards mounted at 90°. Breakout boards are available for the ADXRS450 in both packages, as listed in the Ordering Guide below.


Due to its small size and stiff PCB, the EVAL-ADXRS450Z has minimal effect on performance of the system and of the gyroscope, and thus it is ideal for evaluation of the ADXRS450 in an existing system. Note that the ADXRS450 requires digital communication via SPI. No processor is included with the EVAL-ADXRS450Z; firmware must be supplied externally by the user. For an evaluation system that includes a processor, please see the EVAL-ADXRS450Z-M.

eval board
EVAL-MST-ISEB

Real Time Eval System for Digital Output Sensor

製品詳細

The iMEMS® Real Time Eval System is an easy-to-use evaluation tool targeting bench or desktop characterization of Analog Devices, Inc., inertial sensor products. The system consists of the inertial sensor evaluation board (ISEB), or main board, and a satellite board for any Analog Devices inertial sensor product. The ISEB connects directly to a PC via an USB cable, with the USB connection providing both communications and power to the board. The ISEB is connected to the satellite board through a ribbon cable. This cable allows the satellite to be easily manipulated for testing or separately placed into an environmental chamber for temperature or humidity testing. Separating the boards mitigates corruption of data due to the temperature and humidity effects of other components.

The ISEB is an universal main board and is intended to be used with various satellites of Analog Devices inertial sensors, including analog and digital accelerometers, as well as gyroscopes. The different products are evaluated by means of separate GUIs that are customized for performance and characterization measurements relevant to the inertial sensor being evaluated.

The EVAL-ADxZ-M system contains the ISEB and the EVAL-ADxZ-S satellite. Also included is an USB A to Mini-B cable to connect the ISEB to a PC and an 18-inch, 20-pin ribbon cable to connect the ISEB to the satellite.

資料

ソフトウェア

EVAL-ADXRS450Z
ADXRS450Z Evaluation Board
EVAL-MST-ISEB
Real Time Eval System for Digital Output Sensor

最新のディスカッション

最近表示した製品