シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADXL350:  デジタル・加速度センサー、3軸、±1g / ±2g / ±4g / ±8g

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

高性能のADXL350は、小型、薄型、低消費の3軸加速度計で、高分解能(13ビット)と最大±8gまでの選択可能な測定範囲を備えています。ADXL350は、温度にわたるオフセットに関する保障されたmin / max仕様を持った、業界先端の温度性能を提供します。デジタル出力データは16ビットの「2の補数」フォーマットで、SPI(3または4線)あるいはI2Cどちらかのデジタル・インターフェースを介してアクセスできます。

ADXL350は、高性能なポータブル・アプリケーション用として非常に適しています。このデバイスは、傾き検出のアプリケーションのような静的加速度だけではなく、動きやショックからの動的加速度結果も測定します。高分解能(2mg/LSB)であるため、1.0°以下の傾き変化でも測定することが可能です。

いくつかの特別なセンシング機能も提供されます。アクティブとアクティブセンシングは、動きが現存しているのか、欠如しているのかを検出し、どの軸上の加速度がユーザー設定レベルを超えるのかを検出します。タップ・センシングはシングルとダブル・タップを検出します。フリー・フォール・センシングはデバイスが落下しているかどうかを検出します。これらの機能は、2つの割り込み出力ピンの一つに割り当てることができます。

低消費電力モードでは、インテリジェントなモーション―ベースのパワーマネージメントがスレショールド・センシングと極めて低消費電力での加速度計測を可能としています。

ADXL350は小型、薄型3×3mm×1.2mm、16ピン・キャビティ・ラミネイト・パッケージを採用しています。

アプリケーション

  • ポータブル民生デバイス
  • 高性能医療用および工業用アプリケーション

特長と利点

  • 優れたゼロgバイアス精度とmin / max仕様をもつ安定性
  • 超低消費:測定モードでは45μAほどの低さと、スタンバイ・モード時は0.1μA@VS=2.5V(typ)
  • 消費電力は帯域幅によって自動的にスケーリング
  • ユーザー選択可能な分解能
    - 固定10ビット分解能
    - 完全分解能ではg範囲が増加、最大13ビット分解能@±8g (全てのg範囲で2mg/LSBのスケール・ファクタを維持)
  • 組み込み、32レベルのFIFOバッファはホスト・プロセッサの負荷を最小化
  • タップ / ダブル・タップおよび落下の検出
  • アクティブ / ノンアクティブのモニタリング機能
  • 電源電圧範囲:2.0V~3.6V
  • I/O電圧範囲:1.7V~VS
  • SPI(3線または4線)とI2Cデジタル・インターフェース

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADXL350 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADXL350 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADXL350BCEZ-RL 製品状況: 製造中 LGA_CAV NO LEAD CAVITY 16 工業用 Reel, 4000 - $ 4.57 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADXL350BCEZ-RL7 製品状況: 製造中 LGA_CAV NO LEAD CAVITY 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.57 E  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXL350 Real Time Systems
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXL350Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL350Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
ADXL350Z Breakout Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXL350Z 製品状況: 製造中 Breakout Board $ 30.00 Yes -
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる