| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADIS16227: Digital Triaxial Vibration Sensor with FFT Analysis and Storage Datasheet (Rev B, 06/2012) (pdf, 453 kB) | データシート | |
| UG-363: ADISUSBZ iSensor 評価システム (pdf, 933 kB) | ユーザー・ガイド | |
| MS-2115: The Pursuit of Accurate and Reliable Vibration Sensing For Condition-Based Predictive Maintenance (pdf, 291 kB) | 技術関連記事 | |
|
Pursuing Accurate, Reliable Vibration Sensing for Condition-Based Predictive Maintenance
Sensors, January 2011 |
技術関連記事 | HTML |
| MS-2163: Improving Industrial Control with Integrated MEMS Inertial Sensors (pdf, 104 kB) | 技術関連記事 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADIS16227 - Microcontroller No-OS Driver | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Please click on the part number to download the 3-D model (.STEP) file
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。