シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADXRS453:  ジャイロセンサー、±300°/秒 、超高振動耐性、低バイアス安定

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADXRS453は、工業用、計装用向け、および高い振動環境内での安定したアプリケーション向けの角速度センサ(ジャイロスコープ)です。斬新で、差動のクワッド・センサ設計は、直線的な加速度の影響を除去するため、ADXRS435は、ショックや振動が存在するような厳しい環境内で、高精度な角速度センシングを提供することが可能となっています。

ADXRS453は、内部の連続的な自己テスト・アーキテクチャを用いています。電子・機械システムの整合性は、ベースバンド・レートのデータを識別でき内部で解析できるような角度信号を生成するセンス構造に高い周波数の静電力を与えることによってチェックされます。

ADXRS453は、最大±300°/secの角速度を検出する能力があります。角速度データは、32ビットのSPIメッセージの一部で16ビット・ワードとして表されます。ADXRS453は、16ピン・プラスチック・キャビティSOIC(SOIC_CAV)パッケージとSMT互換の垂直マウント・パッケージ(LCC_V)で供給され、広い電圧範囲(3.3V~5V)にわたって動作することができます。


アプリケーション
  • 高い振動環境下での回転センシング
  • 工業用および計測アプリケーションでの回転センシング
  • 高性能プラットホームの固定

特長と利点

  • シングル・チップ上に全機能内蔵の角ジャイロスコープ
  • 各速度センシング:±300ー/秒
  • 超高速振動の除去:0.01°/sec/g
  • 優れたヌル・バイアスの安定性:16°/時
  • 内部温度補償機能
  • 2,000gのショック耐性
  • 16ビット・データ・ワードを持つSPIデジタル出力
  • 低ノイズで低消費
  • 動作電圧範囲: 3.3 V~5 V
  • 動作温度範囲:-40℃~105℃
  • 超小型、軽量、RoHS準拠のパッケージ
  • 2種のパッケージ・オプション:
    -- 低価格SOIC_CAVパッケージ、ヨーレート(Z軸)応答
    -- 革新的なセラミック垂直マウント・パッケージ(LCC_V)、ピッチ、ロールまたはヨーレート応答に適応可能

ADXRS453 機能ブロック図

類似製品

  • ADXRS450: similar size and operation to the ADXRS453, without temperature calibration.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXRS453: 高性能、デジタル出力ジャイロスコープ (Rev 0, 01/2011) (pdf, 1348 kB)  データシート PDF
ADXRS453: High Performance, Digital Output Gyroscope Data Sheet (Rev B, 12/2011) (pdf, 575 kB)  データシート PDF
AN-1073: Soldering Recommendations for the Ceramic Vertical Mount Package  (pdf, 92 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-260: ADXRS450/ADXRS453 Sensor Evaluation System  (pdf, 2310 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-246: Evaluation Board for the ±300°/sec, Single-Axis Digital Output Rate Gyroscope  (pdf, 354 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2158: Gyro Mechanical Performance: The Most Important Parameter  (pdf, 384 kB) 技術関連記事 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADXRS453 Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML
ADXRS453 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
ADXRS453 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADXRS453 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADXRS453BEYZ 製品状況: 製造中 14 LD LCC_V (9x9x4mm) 14 商用 Tube, 32 $ 71.87 $ 62.29 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADXRS453BEYZ-RL 製品状況: 製造中 14 LD LCC_V (9x9x4mm) 14 工業用 Reel, 500 - $ 62.29 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADXRS453BRGZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC_CAV 16 商用 Tube, 47 $ 55.66 $ 48.24 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADXRS453BRGZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC_CAV 16 商用 Reel, 500 $ 55.66 $ 48.24 E  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADXRS453Z Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXRS453Z 製品状況: 製造中 Breakout Board $ 70.00 Yes -
EVAL-ADXRS453Z-V 製品状況: 製造中 VMP Package $ 70.00 Yes -
Real Time Eval System for Digital Output Sensor
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADXL343Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL343Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL344Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL344Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL312Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL312Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL345Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL345Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXL346Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXL346Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXRS450Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXRS450Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXRS453Z-M 製品状況: 製造中 Mother Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXRS453Z-S 製品状況: 製造中 Satellite Board $ 149.00 Yes -
EVAL-ADXRS800Z-M 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -
EVAL-ADXRS800Z-S 製品状況: 製造中 Evaluation Board - Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる