シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADT7301:  デジタル温度センサー、13ビット、±0.5℃精度、6ピンSOT-23パッケージ/8ピンMSOPパッケージ、マイクロパワー

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADT7301は、SOT-23パッケージで提供するフル機能の温度モニタリング・システムです。温度をモニタし、読み出された温度値を+0.03125℃の分解能でデジタル信号に変換するバンドギャップ温度センサーと13ビットADCを内蔵しています。

ADT7301は、ほとんどのマイクロコントローラとのインターフェースを容易にするフレキシブルなシリアル・インターフェースを備えています。このインターフェースはSPI™、QSPI™、およびMICROWIRE™プロトコルと互換で、DSPにも同様に互換性があります。このデバイスは、シリアル・インターフェースを介して制御するスタンバイ・モードを備えています。広い電源電圧範囲、低い電源電流、SPI互換のインターフェースを備えているため、パーソナル・コンピュータやオフィス用機器、自動車および家庭用機器などの各種アプリケーションに最適です。

ADT7301の動作範囲は、-40℃~+150℃の温度範囲にわたっています。125℃以上の温度状態で合計の使用時間が、デバイス寿命の5% (5,000時間)を超えるような状態で、このデバイスを動作させることは推奨できません。この規定値を超えると、デバイスの信頼性に悪影響を与えます。

製品のハイライト

  1. オンチップ温度センサは、周囲温度の正確な計測を可能としています。計測可能温度範囲は-40℃~+150℃となっています。
  2. 電源電圧: 2.7 V~5.25 V
  3. 省スペースの小型6ピンSOT-23と8ピンMSOPパッケージを採用。
  4. 温度センサ精度:±0.5℃(typ)
  5. 0.03125℃の分解能で13ビット温度を出力
  6. VDD=3.3V@1SPSで4.88μWに消費電力を削減するシャットダウン・モード
  7. AD7814と互換

アプリケーション

  • 医療用装置
  • 車載関連
  • 温調制御、オイル温度、油圧システム
  • 携帯電話
  • ハードディスク・ドライブ
  • パーソナル・コンピュータ
  • 電子テスト装置
  • オフィス用装置
  • 家庭用機器
  • プロセス制御

    ADT7301 機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADT7301: ±1°C Accurate, 13-Bit, Digital Temperature Sensor Data Sheet (Rev B, 06/2011) (pdf, 279 kB)  データシート PDF
    AN-892: 温度計測の理論と実践上のテクニック  (pdf, 1150 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-892: Temperature Measurement Theory and Practical Techniques  (pdf, 733 kB) アプリケーション・ノート PDF
    ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
    (analogZone September 1, 2003)
    関連記事 HTM
    Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体温度センサーの基板レイアウト最適化の方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADT7301 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADT7301ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.40 $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADT7301ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入
    ADT7301ARTZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADT7301ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.21 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADT7301 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADT7301EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる