東京 (2008年07月22日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、同社のインターフェース製品ファミリーを拡張して、絶縁電源を供給するためのDC-DCコンバータを集積した業界初の完全絶縁シングル・パッケージ表面実装RS-232トランシーバ「ADM3251E」を発表しました。このADM3251Eトランシーバは、ライン・ドライバ、ライン・レシーバ、発振器、整流器、レギュレータ、電圧ダブラー、電圧インバータ、トランスの集積により、データ線と電源線の両方をオンチップで絶縁するシングルチップ・ソリューションで、きわめて小さなフォーム・ファクタのSMT(表面実装)パッケージを特長としています。トランシーバのSMTパッケージ化により、システム機器メーカーは、完全に自動化された生産設備を用いてデバイスを実装することができるようになり、製造工程の簡略化と、機械的性能の改善が図れます。フットプリントが小さくなったことで、回路基板のスペースを他のシステム機能用に利用することができます。この高集積なADM3251Eは、過酷なHVAC(冷暖房空調設備)、産業用、および医療用アプリケーション向けに、絶縁電源による堅牢なシリアル通信インターフェースを提供します。
ADM3251Eトランシーバは、ADIのiCoupler®とisoPower™アイソレーション・テクノロジーを組み込むことで、データ線と電源線の両方の完全絶縁を実現した初めての表面実装RS-232トランシーバです。このRS-232トランシーバは、絶縁定格が2.5kVで、UL1577とDIN VDE 0884-10をはじめとする業界標準の絶縁規制に準拠しており、HVACビル制御システム(ビル空調システム)の絶縁されたRS-232診断データ・ポート、産業用オートメーション、制御アプリケーション、POS機器、プログラマブル論理制御装置、通信機器、医療用機器などの雑音の多い厳しい動作環境で要求される堅牢性レベルを満たします。また、SMTパッケージによりこれまでのICと比較して、基板面積を45%縮小し、製造プロセスを加速してシステム開発コストの低減を可能にしました。
iCoupler®テクノロジーについて
1億5千万チャンネル以上の採用実績がありその性能が実証されているADIのiCoupler技術は、フォトカプラのようにLEDやフォトダイオードをベースとしたものではなく、チップスケール・トランスを用いています。トランスは、LEDやフォトダイオードに比べて、高データ・レート、低消費電力、経年変化が少ない安定した性能を実現します。トランスは、ウエハレベル・プロセスを用いて、直接チップ上に形成され、複数のiCouplerチャンネル、または他の半導体機能を低コストで絶縁することができます。
isoPower™ DC-DCコンバータについて
iCouplerデジタル・アイソレータは、トランスを介してデータを伝達します。一方、isoPower DC-DCコンバータは、スイッチ、整流器、およびレギュレータで構成され、データの代わりに電力を伝達します。また、データ・チャンネルと同程度の絶縁性能を有しています。
供給と価格について
ADM3251Eは現在量産出荷中で、Pbフリーの13mm×10.56mm(138mm2)20ピンWSOIC(ワイド・ボディ・スモール・アウトライン集積回路)表面実装パッケージで供給しています。トランシーバの単価は、1,000個受注時で2.99ドルです(米国における参考価格)。ADIのインターフェース製品については、こちらのウェブサイトをご覧下さい。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp
iCouplerはアナログ・デバイセズ社の登録商標、isoPowerは同社の商標です。その他の商標はすべてそれぞれの所有者の財産です。