content here.
content here.

レベル変換器

アナログ・デバイセズのレベル変換器は、業界で最も柔軟性に優れたレベル変換ソリューションを提供します。ADG3241シリーズの変換器は、革新的なSELピン機能により3.3Vから1.8Vに直接変換を行うとともに、双方向のデータ転送も実現できます。ADG3231シリーズは1.65Vから3.6Vの範囲での変換、ADG3308シリーズは業界で最も広い1.2から5.5Vのアップ/ダウンの変換を行いながら、双方向のデータ転送も行います。

トピック

リソース&その他の関連情報

Up
Up
Up
  • RS-485アプリケーション・ブリテン

    RS-485
    アプリケーション・ブリテン
    (pdf, 1,708,077 bytes)

Up

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Level Translators
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除













Part#
Results: 17
Data Rate (typ)t Prop Delay (typ)Bus Enable Time (typ)VCC 1 (V)Vcc 2 (V)ICC1ICC2PkgLeast # PinsTemp Range (°C)Product DescriptionPrice* (1000-4999)
Sort
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
  
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
  
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
            
ADG3123100kbps80nsn/aSingle(+25 to +30)-5V to -10V151µA1µATSSOP20-40 to 858-Channel, CMOS-Logic-to-High-Voltage Level Translator $2.33
ADG323130Mbps4nsn/aSingle(+1.65 to +3.6) 1.65V - 3.6V2µA2µASOT-236-40 to 85Single-Channel Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift $0.43
ADG323230Mbps3.5ns4nsSingle(+1.65 to +3.6) 1.65V - 3.6V2µA2µASOT-238-40 to 852:1 Multiplexer Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift $0.53
ADG323330Mbps3.5ns4nsSingle(+1.65 to +3.6) 1.65V - 3.6V2µA2µAMSOP, SOT-238-40 to 85Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, (Up/Down) Logic Level Translation, Bypass Switch $0.57
ADG330050Mbps5ns1µs1.15 - 5.51.65V - 5.5V5µA5µATSSOP20-40 to 85Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator $1.62
ADG330150Mbps6ns1µs1.15 - 5.51.65V - 5.5V1µA1µASC706-40 to 85Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, Single-Channel Bidirectional Logic Level Translator $0.47
ADG330860Mbps5ns1µs1.15 - 5.51.65V - 5.5V1µA1µACSP, TSSOP20-40 to 85Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel, Bidirectional, Logic Level Translator $1.62
ADG330460Mbps5ns1µs1.15 - 5.51.65V - 5.5V1µA1µACSP, TSSOP14-40 to 85Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 4 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator $0.97
ADG3257933Mbps100ps5ns5-3n/a1µAn/aQSOP16-40 to 85High Speed, 3.3 V/5 V Quad 2:1 Mux/Demux (4-Bit, 1 of 2) Bus Switch $0.60
ADG32451244Mbps225ps3.2ns2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5, Single(+2.3 to +3.6)n/a1µAn/aCSP, TSSOP20-40 to 852.5 V/3.3 V, 8 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch $0.72
ADG32461244Mbps225ps3.2ns2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5n/a1µAn/aCSP, TSSOP24-40 to 852.5 V/3.3 V, 10 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch $0.75
ADG32471244Mbps225ps3.2ns2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5n/a1µAn/aCSP, TSSOP40-40 to 852.5 V/3.3 V, 16 Bit (Dual 8 Bit) , 2 Port Level Translator, Bus Switch $0.99
ADG32481.244Gbps225psn/a2.5 - 1.8, 3.3 - 2.5n/a1µAn/aSC706-40 to 852.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch in SC70 $0.57
ADG32491.244Gbps225psn/a2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5n/a0.2mAn/aSOT-238-40 to 852.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch $0.57
ADG32411500Mbps225ps3.2ns2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5n/a1µAn/aSC706-40 to 852.5V/3.3V, 1-Bit/2-Port, Level-Translating Bus Switch $0.44
ADG32421500Mbps225ps3.2ns2.5 - 1.8, 3.3 - 1.8, 3.3 - 2.5n/a1µAn/aSOT-238-40 to 852.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch $0.57
ADG32431500Mbps225ps3.2ns2.5 - 1.8, 3.3 - 2.5n/a1µAn/aSOT-238-40 to 852.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch $0.57
Sorted by Data Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
ページトップへ