トピック
- 2010年02月02日 HEVのバッテリ・マネジメント向け、4チャンネル・デジタル・アイソレータ「ADuM540xW」を発表
-
2010年01月18日
技術情報誌 Analog Dialogue Vol.43
「こうすれば成功間違いなし:サーミスタを用いた液面レベルの検出」を日本語で掲載いたしました。ぜひご覧ください。 -
2009年12月18日
2009年12月17日
新製品、デザインのアイディア、セレクション・ガイド(製品一覧表)などをご紹介
ソリューション・ブリテン ヘルスケアIC(2009年 No.8)を掲載いたしました。
新製品
-
ADUM7510- 5-Channel, 1 kV Unidirectional Digital Isolator
The ADuM7510 is a unidirectional 5-channel isolator based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. In contrast to the ADuM1510, the ADuM7510 has a lower isolation ratingoffering a reduced cost option for applications that can accept a 1 kV ac isolation. Combining high speed CMOS and monolithic air core transformer technology, these isolation components provide outstanding 続きを見る
データシート Rev A, 01/2010 (pdf 259kB)
-
ADUM7234- Isolated Precision Half-Bridge Driver, 4 A Output
The ADuM7234 is an isolated, half-bridge gate driver that employs the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to provide independent and isolated high-side and low-side outputs. Combining high speed CMOS and monolithic transformer technology, this isolation component provides outstanding performance characteristics superior to optocoupler-based solutions. By avoiding the use of LEDs and 続きを見る
データシート Rev A, 01/2010 (pdf 266kB)
-
AD7401A- シグマ・デルタ(ΣΔ)変調器、絶縁型
AD7401A1は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとするオンチップにデジタル・アイソレータを内蔵し、アナログ入力信号を高速の1ビット・データ・ストリームに変換する2次のΣΔ(シグマ・デルタ)変調器です。5Vの電源で動作し、±250mV(±320mVフルスケール)の差動入力信号を受け入れます。アナログ入力がアナログ・モジュレータによって連続的にサンプリングされるため、サンプル&ホールド回路を外付けする必要がありません。入力情報は、最大20MHzのデータレートで0と1のコード密度として出力ストリームの中に含まれます。適切なデジタル・フィルタを使用することによって、オリジナルの情報を再構成することが可能です。シリアルI/Oでは、5Vまたは3Vの電源(VDD2)を使用できます。
シリアル・インターフェー 続きを見る
データシート Rev 0, 07/2008 (pdf 322kB)
-
ADUM6132- 絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、絶縁型ハイサイド電源を集積
ADuM61321は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用 して、275mWのハイサイド電源付きの絶縁されたハイサイド・ドライバを提供する絶縁型ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバです。この電源は内蔵のDC/DCコンバータで実現され、ADuM6132のハイサイド出力だけでなく、ADuM6132と組み合わせて使用する任意の外付けバッファ回路にも電源を供給します。この機能により、ブートストラップ回路のような外付け電源構成から発生するコスト、スペース、性能の問題が解消されます。
ADuM6132のアーキテクチャは、ハイサイド・チャンネルとハイサイド電源を制御回路とローサイド・インターフェース回路から絶縁します。ハイサイドとローサイドとの間のドライバ・タイミング特性を一致させて、デッド・タイム余裕を小さくするように注意する必要があります。 続きを見る
データシート Rev 0, 08/2008 (pdf 687kB)
- 新製品情報のRSSフィードを取得