MAX22842

発売前

Reinforced, Ultra-Low-Power, 4-Channel Digital Isolators

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Ultra-Low Power Consumption
    • 9.6μA per Channel at DC with VDD = 3.3V
    • 13.2μA per Channel at 100kbps with VDD = 3.3V
    • 47.6μA per Channel at 1Mbps with VDD = 3.3V
  • Wide Operating Voltage Range from 1.71V to 5.5V
  • Reinforced Galvanic Isolation of Digital Signals
    • Withstands ±10kV Surge between GNDA and GNDB with 1.2μs/50μs Waveform
    • High CMTI (200kV/μs, min)
    • MAX22441 in 16 QSOP Package:
      • 3000VRMS Isolation Voltage for 60s (VISO)
      • 445VRMS Continuous Working Voltage (VIOWM)
    • MAX22840-MAX22842 in 16 Wide SOIC Package:
      • 5000VRMS Isolation Voltage for 60s (VISO)
      • 848VRMS Continuous Working Voltage (VIOWM)
    • MAX22881 in 20 SSOP Package:
      • 3750VRMS Isolation Voltage for 60s (VISO)
      • 784VRMS Continuous Working Voltage (VIOWM)
  • Safety Regulatory Approvals
    • UL According to UL1577 (Pending)
    • VDE 0884-11 Reinforced Insulation (Pending)
    • CSA IEC 62368-1, and IEC 61010-1 (Pending)
  • Low Propagation Delay and Low Jitter
    • Maximum Data Rate Up to 10Mbps
    • Propagation Delay of 43.8ns (typ) at VDD = 3.3V
    • Clock Jitter RMS of 35.0ps (typ)
MAX22842
Reinforced, Ultra-Low-Power, 4-Channel Digital Isolators
MAX22440 Typical Application Circuit MAX22440 Simplified Block Diagram MAX22440 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX22842に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品