シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM4852:  RS-485/RS-422トランシーバ、半二重、5V、1/8負荷、スルーレート制限、2.5Mbps

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM4850~ADM4857は、マルチポイントのバス伝送ラインでの高速全二重通信と半二重通信に適した差動ライン・トランシーバです。平衡データ伝送用に設計され、EIA規格のRS-485とRS-422に準拠しています。ADM4850~ADM4853は、差動ラインを共有する半二重トランシーバで、ドライバ用とレシーバ用に別々のイネーブル入力があります。全二重のADM4854~ADM4857トランシーバには、専用の差動ラインのドライバ出力とレシーバ入力があります。

これらのデバイスは、1/8ユニット負荷のレシーバ入力インピーダンスがあり、1つのバス上に最大256のトランシーバを接続できます。いつでもドライバ1つのみをイネーブルにするため、ディスエーブルまたはパワーダウンされたドライバの出力をスリーステートにして、バスの過負荷を防止します。

レシーバ入力には真のフェイルセーフ機能があり、入力が開放または短絡のときにロジック・ハイの出力レベルが得られます。これにより、通信が開始する前や通信が終了したときにレシーバ出力が確実に既知の状態になります。

ドライバ出力は、不適切に終端されたバスの反射によって生じるEMIエラーやデータ・エラーを低減するためにスルーレートが制限されています。バスの競合や出力の短絡による過度の電力消費は、サーマル・シャットダウン回路によって防止します。

これらの部品は、商用温度範囲と工業用温度範囲で完全に仕様規定されており、8ピンSOICパッケージとLFCSPパッケージがあります。

特長と利点

  • EIA RS-485/RS-422に準拠
  • 低いスルーレートでEMIを低減
  • 真のフェイルセーフのレシーバ入力
  • シャットダウン・モードで2μA(max)の電源電流
  • ディスエーブルまたはオフの場合、High-Z(ハイ・インピーダンス)を出力
  • 1つのバス上に最大256個のトランシーバ
  • -7~+12Vのバスの同相範囲
  • サーマル・シャットダウンと短絡保護
  • MAX308xとピン互換
  • -40~+85℃の温度範囲で仕様規定
  • 8ピンSOICパッケージとLFCSPパッケージで提供

ADM4852機能ブロック図

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM4850-ADM4857: 5V、スルーレート制限半二重/全二重、RS-485/RS-422トランシーバ (Rev A, 04/2009) (pdf, 1600 kB)  データシート PDF
ADM4850-ADM4857: 5 V, Slew-Rate Limited, Half-Duplex and Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers Data Sheet (Rev D, 01/2012) (pdf, 453 kB)  データシート PDF
AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
RS-485 アプリケーション・ブリテン(5/2006)  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) メディア掲載一覧 PDF
終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM4852 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM4852ACP-REEL7 製品状況: 製造中止 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADM4852ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 0.71 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM4852AR 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADM4852AR-REEL7 製品状況: 製造中止 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る お問い合わせ
ADM4852ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 0.81 $ 0.71 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADM4852ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.71 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Standard RS-485 Half-Duplex Evaluation Board, EVAL-RS485HDEBZ
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-RS485HDEBZ 製品状況: 製造中 Standard Half-Duplex RS-485 Evaluation Board $ 30.00 Yes -
ADM1485ARZ 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.10 Yes -
ADM1485JRZ 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 32 nodes, 0C to +70C $ 2.33 Yes -
ADM1486AR 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.03 No -
ADM1486ARZ 製品状況: 製造中 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C $ 2.63 Yes -
ADM1487EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 128 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
ADM3072EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 Yes -
ADM3072EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 Yes -
ADM3075EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 Yes -
ADM3075EWYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C, Automotive $ 2.24 Yes -
ADM3075EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 Yes -
ADM3078EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.87 Yes -
ADM3078EYRZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.05 Yes -
ADM3483ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.21 Yes -
ADM3483EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
ADM3485ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.42 Yes -
ADM3485EAR 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.51 No -
ADM3485EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.04 Yes -
ADM3486EARZ 製品状況: 製造中 3.3V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 Yes -
ADM3493ARZ 製品状況: 製造中 3.3V, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.32 Yes -
ADM483ARZ 製品状況: 製造中 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 0.76 Yes -
ADM483EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.68 Yes -
ADM4850ARZ 製品状況: 製造中 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4851ARZ 製品状況: 製造中 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4852ARZ 製品状況: 製造中 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4853ARZ 製品状況: 製造中 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 Yes -
ADM4853WARZ-RL7 製品状況: 製造中 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C, Automotive - Yes -
ADM485AR 製品状況: 製造中 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Not ROHS Compliant $ 2.85 No -
ADM485ARZ 製品状況: 製造中 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2.47 Yes -
ADM485EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 Yes -
ADM485JRZ 製品状況: 製造中 5V, 5 Mbps, 32 nodes, 0 to +70C $ 1.86 Yes -
ADM487EARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 Yes -
ADM487EWARZ 製品状況: 製造中 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Automotive $ 3.18 Yes -
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる