| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADN4691E/ADN4693E/ADN4696E/ADN4697E: 3.3 V, 200 Mbps, Half- and Full-Duplex, High Speed M-LVDS Transceivers Datasheet (Rev A, 03/2012) (pdf, 357 kB) | データシート | |
| AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide (pdf, 586 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Introduction to Multipoint LVDS and the ADN469xE Family
Introduction to Analog Devices MLVDS (Multi-point Low Voltage Differential Signalling) transceivers with 8kV IEC ESD Protection. Overview of MLVDS application areas, characteristics and comparison with LVDS. |
Videos | HTML |
| UG-390: High Speed Evaluation Board for Half-Duplex M-LVDS Transceivers (ADN4690E, ADN4691E, ADN4694E, and ADN4696E) (pdf, 299 kB) | ユーザー・ガイド | |
| 業界最高のESD保護を提供するマルチポイントLVDSトランシーバ「ADN469xE M-LVDSシリーズ」を発表 (11 May 2012) | プレス・リリース | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADN4696E IBIS Model (ibs) | IBISモデル | IBS |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。