トピック
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください! - ウェブサイト・プログラム「おススメ製品」を拡充し、「おススメ・ルーキーズ製品」として新たに57種の製品を選定
- アナログ・デバイセズとマサチューセッツ工科大学(MIT)が患者モニター装置向け医用技術の開発で協力
|
Part#
Results: 17 | Max Data Rate | Prop Delay | Bus Enable Time | VCC 1 (V) | Vcc 2 (V) | ICC Supply Current | ICC2 Supply Current | Pkg | Least # Pins | Widest Temp Range | Product Description | Price* (1000 pcs.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG3123 | 100kbps | 80ns | - | Single(+25 to +30) | -5V to -10V | 151µA | 1µA | TSSOP | 20 | -40 to 85 | 8-Channel, CMOS-Logic-to-High-Voltage Level Translator |
$ |
|
| ADG3231 | 30Mbps | 4ns | - | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | SOT-23 | 6 | -40 to 85 | Single-Channel Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift |
$ |
|
| ADG3232 | 30Mbps | 3.5ns | 4ns | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2:1 Multiplexer Level Translator with Bi-directional 1.65 V to 3.6 V Level Shift |
$ |
|
| ADG3233 | 30Mbps | 3.5ns | 4ns | Single(+1.65 to +3.6) | 1.65V - 3.6V | 2µA | 2µA | MSOP; SOT-23 | 8 | -40 to 85 | Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, (Up/Down) Logic Level Translation, Bypass Switch |
$ |
|
| ADG3300 | 50Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 5µA | 5µA | TSSOP | 20 | -40 to 85 | Low Voltage, 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator |
$ |
|
| ADG3301 | 50Mbps | 6ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | SC70 | 6 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, Single-Channel Bidirectional Logic Level Translator |
$ |
|
| ADG3308 | ✓
| 60Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | CSP; TSSOP | 20 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel, Bidirectional, Logic Level Translator |
$ |
| ADG3304 | ✓
| 60Mbps | 5ns | 1µs | 1.15 - 5.5 | 1.65V - 5.5V | 1µA | 1µA | CSP; TSSOP | 14 | -40 to 85 | Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 4 Channel, Bidirectional, Logic Level Translator |
$ |
| ADG3257 | 933Mbps | 100ps | 5ns | 5-3 | n/a | 1µA | - | QSOP | 16 | -40 to 85 | High Speed, 3.3 V/5 V Quad 2:1 Mux/Demux (4-Bit, 1 of 2) Bus Switch |
$ |
|
| ADG3245 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5; Single(+2.3 to +3.6) | n/a | 1µA | - | CSP; TSSOP | 20 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 8 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch |
$ |
|
| ADG3246 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | - | CSP; TSSOP | 24 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 10 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch |
$ |
|
| ADG3247 | 1244Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | - | CSP; TSSOP | 40 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 16 Bit (Dual 8 Bit) , 2 Port Level Translator, Bus Switch |
$ |
|
| ADG3248 | 1.244Gbps | 225ps | - | 2.5 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | - | SC70 | 6 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch in SC70 |
$ |
|
| ADG3249 | 1.244Gbps | 225ps | - | 2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 0.2mA | - | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch |
$ |
|
| ADG3241 | ✓
| 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | - | SC70 | 6 | -40 to 85 | 2.5V/3.3V, 1-Bit/2-Port, Level-Translating Bus Switch |
$ |
| ADG3242 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8; 3.3 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | - | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Common Control Level Translator Bus Switch |
$ |
|
| ADG3243 | 1500Mbps | 225ps | 3.2ns | 2.5 - 1.8; 3.3 - 2.5 | n/a | 1µA | - | SOT-23 | 8 | -40 to 85 | 2.5 V/3.3 V, 2-Bit, Individual Control Level Translator Bus Switch |
$ |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。