ADUM4223
製造中ハーフ・ブリッジ・ドライバ、4A出力、絶縁型、高精度、5kV rms
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.86
製品情報
- ピーク出力電流:4A
- 動作電圧
- 入力を基準とするハイサイドまたはローサイド:537Vpeak
- ハイサイド/ローサイド差動:800Vpeak
- 高周波動作:1MHz最大
- 3.3V~5V CMOS入力ロジック
- 出力駆動:4.5V~18V
- VDD1=2.5VでのUVLO
- ADuM3223A/ADuM4223A:VDD2=4.1VでのUVLO
- ADuM3223B/ADuM4223B:VDD2=7.0VでのUVLO
- ADuM3223C/ADuM4223C:VDD2=11.0VでのUVLO
- 高精度なタイミング特性
- 最大54nsのアイソレータとドライバ伝搬遅延
- 最大5nsのチャンネル間マッチング
- CMOS入力ロジック・レベル
- 同相モード・トランジェント耐性: 25 kV/μs以上
- IEC 61000-4-xに準拠してシステム・レベルESD性能を強化
- 高いジャンクション温度動作: 125°C
- サーマル・シャットダウン保護機能
- デフォルトのロー・レベル出力
- 安全と規制に関する認定
- ADuM4223 ワイド・ボディ、16ピンSOIC
- UL 認定、UL 1577 に準拠
- 5000 V rms、1 分間のSOIC ロング・パッケージ
- CSA 部品承認 通告5A
- VDE 適合性認定
- DIN V VDE 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 849 V peak
- 車載アプリケーション用に認定済み
ADuM3223/ADuM4223は、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用して、絶縁され独立したハイサイド出力とローサイド出力を提供する4 Aの絶縁型ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバです。ADuM3223はナロー・ボディの16ピンSOICパッケージで3000V rmsのアイソレーションを、ADuM4223はワイド・ボディ16ピンSOICパッケージで5000V rmsのアイソレーションを、それぞれ提供します。これらのアイソレーション・デバイスは高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、パルス・トランスとゲート・ドライバの組み合わせなどの代替品より優れた性能特性を提供します。
各ADuM3223/ADuM4223アイソレータは、独立した絶縁型チャンネルを2チャンネル提供します。これらのデバイスは3.0V~5.5Vの入力電源で動作し、これより低い電圧のシステムとの互換性を提供します。ADuM3223/ADuM4223は、高電圧レベル変換方式を採用するゲート・ドライバと比較すると、入力と各出力との間で真のガルバニック絶縁を提供する利点を持っています。各出力は入力に対して最大537Vpeakで連続的に動作することができるため、負電圧までのローサイド・スイッチングをサポートすることができます。ハイサイドとローサイドとの間の差動電圧は800Vpeakまで高くすることができます。
このため、ADuM3223/ADuM4223は広い範囲の正または負のスイッチング電圧に対して、IGBT/MOSFET構成のスイッチング特性について信頼度の高い制御を行うことができます。
アプリケーション
- スイッチング電源
- 絶縁型IGBT/MOSFETゲートの駆動
- 工業用インバータ
- 車載向け
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 4
インフォメーション 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 4
安全性および規制遵守 1
アナログ・ダイアログ 2
ビデオ・シリーズ 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM4223ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4223ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4223BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4223BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4223CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4223CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4223WARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4223WARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4223WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4223WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4223WCRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM4223WCRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 11, 2017 - 17_0189 ADuM4223/ADuM4224 Die Revision + Test Platform Migration from Harris Tuvey to MPS Mess-& Prüfsysteme GmbH |
||
| ADUM4223ARWZ | 製造中 | |
| ADUM4223ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223BRWZ | 製造中 | |
| ADUM4223BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223CRWZ | 製造中 | |
| ADUM4223CRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223WARWZ | 製造中 | |
| ADUM4223WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM4223WBRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223WCRWZ | 製造中 | |
| ADUM4223WCRWZ-RL | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM4223ARWZ | 製造中 | |
| ADUM4223ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223BRWZ | 製造中 | |
| ADUM4223BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223CRWZ | 製造中 | |
| ADUM4223CRWZ-RL | 製造中 | |
|
12 3, 2013 - 13_0312 ADUM4223 Die Revision |
||
| ADUM4223ARWZ | 製造中 | |
| ADUM4223ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223BRWZ | 製造中 | |
| ADUM4223BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223CRWZ | 製造中 | |
| ADUM4223CRWZ-RL | 製造中 | |
|
11 6, 2013 - 13_0282 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for Select iCoupler Products from MSL 1 to MSL 3 |
||
| ADUM4223ARWZ | 製造中 | |
| ADUM4223ARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223BRWZ | 製造中 | |
| ADUM4223BRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223CRWZ | 製造中 | |
| ADUM4223CRWZ-RL | 製造中 | |
|
4 27, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM4223WARWZ | 製造中 | |
| ADUM4223WARWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223WBRWZ | 製造中 | |
| ADUM4223WBRWZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4223WCRWZ | 製造中 | |
| ADUM4223WCRWZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADUM4223A
- ADUM4223B
- ADUM4223C
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。