製品概要
機能と利点
- 4 A ピーク出力電流
- 高周波動作: 1 MHz(最大値)
- CMOS 入力ロジック・レベル
- 4.5 V ~ 18 V 出力駆動
- TO-263 または TO-252 IGBT/MOSFET をサポート
- ブートストラップ・オプション
製品概要
EVAL-ADuM3223AEBZ と EVAL-ADuM4223AEBZ は、それぞれ ADuM3223 と ADuM4223 の絶縁型高精度ハーフブリッジ・ドライバをサポートしています。評価用ボードには TO-263 または TO-252 パッケージに IGBT および MOSFET 用のフットプリントがあるため、ADuM3223 および ADuM4223 は多くの異なる電力デバイスで評価することができます。また、これらの評価用ボードでは、ハイサイド電源をローサイド電源にブートストラップすることも可能です。
ADuM3223A モデルは 最小出力電圧が最も低く(4.5V)、ADuM3223 モデルの上位セットとなります。ADuM3223B モデルと ADuM3223C モデルの最小出力電圧はそれぞれ 7.5V と 11.5V です。同様に、ADuM4223A モデルは ADuM4223 モデルの上位セットです。
ADuM3223 および ADuM4223 の全情報は、ADuM3223/ADuM4223 データシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、UG-368 と併せて参照してください。